工具快换模块

电气模块:A15

电气模块:A15

15 针、2.5 安培/50 伏交流电气模块,带高密度 D-sub 连接器

查看所有功能
型号:  A15
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 组件

产品特点

特点

  • 高密度 D-sub 接头。
  • 15 个镀金触针。
  • 4-40 或 M3 螺丝锁。
  • 主端有嵌入式弹簧探针。

材料

  • 镀贵金属触针
  • 阳极氧化铝
  • 镀铝
Specification Value
电气等级 2.5 安培/50 伏交流
主侧重量 0.02 千克
工具侧重量 0.02 千克
插针总数 15
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
9630-20-A15 图纸 English
部件编号 说明
工具架 9120-A15-M 15 针、2.5 安培/50 伏交流电气模块,带高密度 D-sub 连接器
工具架 9120-A15-M-E 15 针、2.5 安培/50 伏交流电气模块,带高密度 D-sub 连接器
工具架 9120-A15-T 15 针、2.5 安培/50 伏交流电气模块,带高密度 D-sub 连接器
工具架 9120-A15-T-E 15 针、2.5 安培/50 伏交流电气模块,带高密度 D-sub 连接器

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。