产品特点
功能
- D-sub 接头。
- 15 个镀金触针。
- 主端有嵌入式弹簧探头。
- 提供尾纤版本。
材料
- 镀贵金属触针
- 聚碳酸酯
| Specification | Value |
|---|---|
| 电气等级 | 3 安培/50 伏交流 |
| 主侧重量 | 0.02 千克 |
| 工具侧重量 | 0.02 千克 |
| 插针总数 | 15 |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
- 筛选方式 类型
- 图纸
| 下载 | 下载类型 | 语言 |
|---|---|---|
| 9630-20-D15 | 图纸 | English |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9120-D15-T | D15 电气模块 – 工具侧 |
| 9120-D15-M | 15P D-sub Master,带 #4-40 螺钉锁 |
- 筛选方式 部件编号
- 9120-D15-M
- 9120-D15-M-E
- 9120-D15-T
- 9120-D15-T-E
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-D15-M | 15 针、3 安培/50 伏交流电气模块,带低功耗 D-sub 连接器 |
|
|
9120-D15-M-E | 15 针、3 安培/50 伏交流电气模块,带低功耗 D-sub 连接器 |
|
|
9120-D15-T | 15 针、3 安培/50 伏交流电气模块,带低功耗 D-sub 连接器 |
|
|
9120-D15-T-E | 15 针、3 安培/50 伏交流电气模块,带低功耗 D-sub 连接器 |
|