工具快换模块

电气模块:NB8A

电气模块:NB8A

电感耦合器模块,PNP 兼容,8 倍信号直通,带 0.2 米长尾纤 M12 12 针连接器

查看所有功能
型号  NB8A
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 电感耦合器提供非接触式电气直通信号传输。
  • 支持八(8)个 24VDC PNP 信号,用于低压电路和普通工业 I/O。
  • IP67 防护等级,可在潮湿环境中提供环境保护。
  • 消除了通常与高循环电气接头相关的磨损。
  • M12 12 针连接器,用于通用工业接口。
  • 可安装到许多标准 ATI 机器人工具快换装置上。

材料

  • 热塑感应耦合器外壳。
  • 阳极氧化铝适配器支架,带 SS 螺钉。
Specification Value
电气等级 刀具侧总输出电流 – 500 mA
工具端总输出电压 – 24VDC +/- 10%
主控端所需电源电流 – 1A
主控端所需电源电压 – 24VDC +/- 10%
主侧重量 0.23 千克
工具侧重量 0.23 千克
插针总数 12
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
9630-20-NB8A 图纸 English
9620-20-E-NB8A 手册 English
下载 说明
9120-NB8A-M 巴鲁夫标签基座电感耦合器主模块,兼容 PNP,8 倍信号直通,带 0.2m 尾纤公型 M12 12 针连接器
9120-NB8A-T 巴鲁夫标签远程感应耦合器工具模块,兼容 PNP,8 倍信号直通,带 0.2m 长尾纤,母型 M12 12 针连接器
部件编号 说明
工具架 9120-NB8A-M 电感耦合器模块,与 PNP 兼容,8 倍信号直通,带 0.2 米长尾纤公型 M12 12 针连接器 – 主端
工具架 9120-NB8A-T 电感耦合器模块,与 PNP 兼容,8 倍信号直通,带 0.2m 长尾管 M12 12 针母连接器 – 工具端。

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。