工具快换模块

电气模块:RF19

电气模块:RF19

19针、3安培/125VAC 电气模块,配有M16型快速断开连接器

查看所有功能
型号:  RF19
咨询我们的专家

产品特点 技术规格 文档与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 19针。
  • 额定电流 3 安培/额定电压 125VAC。
  • M16 式快速断开连接器。
  • 主端采用非接触式触点。
  • 工具侧提供工具 ID 选项。
  • 插接时可防潮防尘。
  • 可与 GF19、RF19 或 SF19 模块配对。
  • ATI 的 R、S、T 和 G 系列模块均可相互连接/配对。详情请联系 ATI。

材料

  • 铝制外壳
  • 弹簧针上的铑镀层接头
  • 铑镀层接触针
  • 丁腈橡胶密封圈。
Specification Value
电气额定值 3 安培/125VAC
主侧重量 0.21 千克
刀具侧向重量 0.13 千克
总图钉数 19
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
9630-20-RF19 图纸 English
9630-20-RF19M RF10T 图纸 English
9630-20-RF19M RF14T 图纸 English
9630-20-RF19PD 图纸 English
9630-20-RF19RM RF10T 图纸 English
9630-20-RF19RM RF14T 图纸 English
9630-20-RF19RM RF19T 图纸 English
9630-20-RF19WM RF19T 图纸 English
9630-20-TSS-SM-3315 图纸 English
9630-20-TSS-MMB-7130(简体中文(大陆)) 图纸 English
下载 说明
9120-RF14-T 19针(其中14针可供客户使用)、3A/125VAC(RM19)电气模块,带(0-9)工具ID
9120-RF10-T 19针、3A/125VAC 电气模块,带 M16 连接器及工具 ID 0-99
9120-RF19PD-M 19针、3安培/125VAC电气模块,配有M16型连接器——主侧采用灌封工艺,以增强防潮性能
9120-RF19-M 19针、3安培/125VAC 电气模块,带 M16 型连接器(主侧)
9120-RF19W-M 19针、3A/125VAC、带M16连接器的电气模块,附带锁定/解锁传感器电缆。
9120-RF19PD-T 19针、3安培/125VAC电气模块,配备M16型连接器——工具侧采用灌封工艺,以增强防潮性能。
9120-RF19R-M 带直角电缆的 RF19R 主模块
9120-RF19-T 19针、3安培/125VAC 电气模块,带 M16 型连接器(工具侧)
部件编号 说明
工具架 9120-R0-T 19 针,3 安培/125VAC 电气模块,(0-99)工具 ID(按钮)- 工具侧
工具架 9120-RF10-T 19 针、3 安培/125VAC 电气模块,带 M16 型快速断开连接器
工具架 9120-RF14-T 19 针、3 安培/125VAC 电气模块,带 M16 型快速断开连接器
工具架 9120-RF19-M 19 针、3 安培/125VAC 电气模块,带 M16 型快速断开连接器
工具架 9120-RF19PD-M 19 针、3 Amp/125VAC 电气模块,带 M16 型连接器。灌封式设计可提高防潮性能。(与 9120-RF19PD-T 配接) – 主站侧
工具架 9120-RF19PD-T 19 引脚、3 Amp/125VAC 电气模块,带 M16 型连接器。灌封式设计可提高防潮性能。(与 9120-RF19PD-M 配接) – 工具侧
工具架 9120-RF19R-M 19 针、3 安培/125VAC 电气模块,带 M16 型快速断开连接器
工具架 9120-RF19-T 19 针、3 安培/125VAC 电气模块,带 M16 型快速断开连接器
工具架 9120-RF19W-M 19 针、3 安培/125VAC 电气模块,带 M16 型快速断开连接器
工具架 9120-RF19WZ1-M 带 M16 19 针连接器的电气模块,包括螺纹锁/解锁传感器电缆,以取代标准 9120-RF19W-M 中使用的卡扣式传感器电缆

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。