工具快换模块

电气模块:T19

电气模块:T19

19 针、5 安培/250VAC 电气模块,带 MS 圆柱螺纹连接器

查看所有功能
型号  T19
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 19 引脚。
  • 5 安培/250VAC 容量。
  • 标准 MS 圆柱螺纹连接器。
  • 主控侧采用非接触式弹簧测头。
  • 工具侧有工具 ID 选项。
  • 柔性套管可在连接时防止湿气和液体进入。
  • 镀铑工具触点,带第一配接地引脚。
  • 可与 G、R、S 或 T 模块配接。

材料

  • 铝外壳
  • 弹簧针头镀铑
  • 镀铑触针
  • 丁腈橡胶密封圈。
Specification Value
电气等级 5 安培/250 伏交流
主侧重量 0.290 公斤
工具侧重量 0.255 公斤
插针总数 19
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
可选 T19 模块引脚布局(包括 T19W-M) 图纸 English
T19 模块图纸 图纸 English
带 T14-T 模块的 T19-M 图纸 图纸 English
T19R-M T10-T 模块图纸 图纸 English
T19-VL 模块图 图纸 English
T19W-M,T14-T 模块图纸 图纸 English
下载 说明
9120-T19-T 带 MS 圆柱螺纹连接器的 19 针、5 安培/250VAC 电气模块 – 工具侧
9120-T19-M 带 MS 圆柱螺纹连接器的 19 针、5 安培/250VAC 电气模块 – 主站侧
9120-T19-M-V 主侧 T19 模块配有氟橡胶密封件、罗伦针块、高温安费诺连接器和特氟龙护套导线。额定温度为 200 摄氏度,防护等级为 IP65。
9120-T19R-M 19 针、5A/250VAC、MS 圆柱螺纹连接器,连接锁定/解锁传感器电缆。(带有用于锁定/解锁传感器的直角连接器)
9120-T19W-M 19 针、5A/250VAC、MS 圆柱螺纹连接器,附带锁定/解锁电缆(仅主侧)
9120-T19-T-VL T19 模块配有氟橡胶密封件和特氟龙护套导线。额定温度为 125 摄氏度。
9120-T10-T 19 针(10 针供客户使用 – 参见针脚分布图),5 Amp/250VAC (T19) 电气模块,带 (0-99) 工具 ID(仅限工具侧)。
9120-T14-T 19针(14针可供客户使用 – 参见针脚分布图),5安培/250VAC (T19)电气模块,带(0-9)工具标识(仅限工具侧)。
部件编号 说明
工具架 9120-T10-T 19 针、5 安培/250VAC 电气模块,带 MS 圆柱螺纹连接器
工具架 9120-T14-T 19针(14针可供客户使用 – 参见针脚分布图),5安培/250VAC(T19)电气模块,带(0-9)工具标识 – 工具侧
工具架 9120-T14-T-V 19 针电气模块,配有氟橡胶密封件、罗伦针块、高温安费诺连接器、特氟龙护套导线和高温 Tool-ID 板。额定温度为 200°C。IP65 防护等级 – 工具侧
工具架 9120-T19-M 19 针、5 安培/250VAC 电气模块,带 MS 圆柱螺纹连接器
工具架 9120-T19-M-V 19 引脚、5 Amp/250VAC 电气模块,配有带氟橡胶密封圈的 MS 圆柱螺纹连接器、罗伦针块、耐高温安费诺连接器和特氟龙护套导线。额定温度为 200 摄氏度。
工具架 9120-T19R-M 19 针、5 安培/250VAC 电气模块,带 MS 圆柱螺纹连接器,带直角锁定/解锁连接器,用于连接传感器。主控侧
工具架 9120-T19-T 19 针、5 安培/250VAC 电气模块,带 MS 圆柱螺纹连接器
工具架 9120-T19-T-VL 19 针、5 安培/250VAC 电气模块,带 MS 圆柱螺纹连接器,带氟橡胶密封件和特氟龙护套导线 – 工具侧
工具架 9120-T19W-M 19 针、5 安培/250VAC 电气模块,带 MS 圆柱螺纹连接器,连接有锁定/解锁电缆 – 主站侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。