工具快换模块

DeviceNet 快速连接模块:DB2

DeviceNet 快速连接模块:DB2

DeviceNet 模块,支持带工具台联锁 (TSI) 的集成阀

查看所有功能
型号  DB2
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • DeviceNet 模块允许工具快换装置与主站和工具侧 DeviceNet 节点进行通信和控制。(通过 ODVA 合规性认证。)
  • 集成的单电磁阀或双电磁阀(可在 Jxx 阀适配器模块上使用)可控制工具快换装置的锁定机制。
  • 针块周围有一个柔性套,可在连接时防止连接受潮。
  • 工具模块上的连接器提供工具架联锁 (TSI) 专利技术。集成的机械限位开关允许集成电磁阀仅在工具位于支架上时解除工具快换装置的耦合。
  • 提供五 (5) 个独立的工具 ID (0-9) 开关。
  • 提供就绪锁定(R1 和 R2)、锁定和解锁传感器输入。
  • 设计紧凑。

材料

  • 铝外壳/盖
  • 透明聚碳酸酯窗口
  • 镀铑触点
  • 丁腈橡胶密封件
  • 尼龙销块
Specification Value
电气等级 符合 ODVA 标准
主侧重量 0.77 千克
工具侧重量 0.61 千克
插针总数
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
信号类型
下载 下载类型 语言
9630-20-DB2 图纸 English
9620-20-C-DB2 手册 English
下载 说明
9121-DB2-M SEM 可快速连接 DeviceNet 主模块,工具上带有工具架联锁装置
9121-DB2-T SEM 可快速连接的 DeviceNet 工具模块,带 5 个独立开关工具 ID 和机械开关 TSI
部件编号 说明
工具架 9121-DB2-M DeviceNet 模块,支持集成阀门、工具上的 TSI、SEM – 主站侧
工具架 9121-DB2-T DeviceNet 模块,支持工具上带有 TSI 的集成阀门,SEM – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。