工具快换模块

分立模块:SA2

分立模块:SA2

分立模块,26 针安费诺,19 针模块,支持锁定/解锁/R1/R2 传感器,工具 ID 位于工具侧。(不用于集成阀)。

查看所有功能
型号:  SA2
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • 离散信号模块用于工具快换装置的通信和控制。
  • 提供用于客户接口的安费诺 MS 型连接器。
  • 提供就绪锁定(R1 和 R2)、锁定和解锁传感器输入。
  • 提供多达 19 个信号穿通装置供客户使用。
  • 针块周围有一个柔性套管,可在连接时防止连接受潮。
  • 工具 ID(0-999)容量。
  • 带锁定和解锁供应端口的空气适配器模块 (Jxx) 通常与 SA2-M 模块集成,用于工具快换装置的锁定机构驱动。
  • 紧凑型设计封装。
  • SA3-M(灌封型,可提高在有液体存在的环境中的耐受性)。

材料

  • 铝外壳/盖
  • 镀贵金属触点
  • 丁腈橡胶密封件
  • 尼龙销块。
Specification Value
电气等级 控制信号 – 24VDC
直通信号 – 5 安培/250 伏
主侧重量
工具侧重量
插针总数
引脚说明 SA2-T 19 直通式
SA3-T 15 个直通
SA4-T 11 个直通
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
信号类型
下载 下载类型 语言
9630-20-SA2 系列 图纸 English
9630-20-SA2M SA7T 图纸 English
9620-20-C-SA2 SA3 手册 English
下载 说明
9121-SA2-T 分立信号工具模块,带 19 针安费诺、19 针 Block、19 个直通信号
9121-SA3-M 分立式,26 针安费诺,19 针模块,支持 L/U/R1/R2 传感器 **不用于集成阀**,封装
9121-SA3-T 离散信号工具模块,带 19 针安费诺、19 针块、15 个直通孔、0-9 工具 ID
9121-SA4-T 离散信号工具模块,带 19 针安费诺、19 针块、11 个直通孔、0-99
9121-SA2-M 分立式,26 针安费诺,19 针模块,支持 L/U/R1/R2 传感器 **不用于集成阀**
部件编号 说明
工具架 9121-SA2-M 分立模块,26 针安费诺,19 针座,支持 L/U/R1/R2 传感器(不适用于集成阀)(与 SA2-T、SA3-T、SA4-T 或 SA5-T 配接) – 主站侧
工具架 9121-SA2-T 分立模块,19 针安费诺,19 针座,支持 L/U/R1/R2 传感器 – 工具端
工具架 9121-SA3-M 分立封装模块,26 针安费诺,19 针模块,支持 L/U/R1/R2 传感器 – 主站侧
工具架 9121-SA3-T 分立模块,19 针安费诺,19 针座,15 个直通,0-9 工具 ID(与 SA2-M 配接) – 工具侧
工具架 9121-SA4-T 分立模块,19 针安费诺,19 针块,11 个直通,0-99 刀具 ID(与 SA2-M 配接) – 刀具侧
工具架 9121-SA7-T 分立信号模块,带 19 针安费诺、19 针块、15 个直通、0-9 工具 ID 和 0VDC 反射 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。