工具快换模块

分立模块:SC7

分立模块:SC7

哈丁模块,支持伺服电源和编码器信号,PROFIBUS/DeviceNet 直通,支持 L/U/R1/R2 传感器和集成阀,0-9 工具 ID,支持工具上的 TSI

查看所有功能
型号:  SC7
咨询我们的专家

产品特点 技术规格 文档与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • 离散信号模块可实现与刀具更换器的通信和控制。
  • 主模块上配备了一个哈丁 10B 连接器,用于支持刀具更换器及客户指定的 I/O 接口。该哈丁接口与部分 ABB 机器人配置套件兼容。
  • 工具模块上配备了一个 Harting 10B 连接器,用于支持伺服电机电源、编码器信号和现场总线数据信号。
  • 弹簧式针脚块使主模块和刀具模块在连接时能够通过其接口进行通信。
  • 针座周围配有柔性针套,可在连接时密封接头,防止湿气和液体侵入。

材料

  • 铝制外壳/盖板
  • 透明聚碳酸酯窗口
  • 贵金属镀层触点
  • 丁腈橡胶密封件
  • 德尔林(Delrin)插针座。
Specification Value
电气额定值 电源 – 7 个 @ 15 安培/
500V 信号 – 14 个 @ 3 安培/
24V 刀具更换器 – 6 个 @ 3 安培/
24V 现场总线 – 12 个 @ 3 安培/24V
主侧重量  1.41 千克
刀具侧向重量 1.25 千克
总图钉数 39
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
信号类型
下载 下载类型 语言
9630-20-SC7 图纸 English
9620-20-C-SC7 手册 English
9620-20-d-ff4 fh10 手册 English
下载 说明
9121-SC7-T 哈丁刀具模块,支持伺服电源和编码器信号,PROFIBUS/DeviceNet,0-9 刀具ID
9121-SC7-M Harting 主模块,支持伺服电源和编码器信号,以及 L、U 和 RTL 传感器
部件编号 说明
工具架 9121-SC7-M Harting 模块,支持伺服电源和编码器信号,PROFIBUS/DeviceNet 直通,支持 L/U/R1/R2 传感器和集成阀,在工具 – 主站侧支持 TSI
工具架 9121-SC7-T Harting 模块,支持伺服电源和编码器信号,PROFIBUS/DeviceNet 直通,0-9 工具 ID,工具上的 TSI – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。