产品特点
特点
- 离散信号集成阀模块可实现刀具更换器的控制,并向机械臂末端执行器传输离散信号。
- 提供 DDK、MS 型连接器用于客户接口。
- 集成的单线圈或双线圈电磁阀(可在带直通模块的 Jxx 阀适配器上使用)控制刀具更换器的锁定机构。
- 支持“准备锁定”(R1 和 R2)、“锁定”和“解锁”传感器输入。
- 最多提供 22 个直通信号供客户使用。
- 一个柔性护套包裹在插针块周围,在连接状态下可密封连接处,防止潮气侵入。
- 通过刀具模块上的连接器提供获得专利的刀具支架互锁 (TSI) 技术。集成机械限位开关后,只有当刀具位于支架上时,集成电磁阀才会将刀具更换器解锁。
- 提供工具 ID(0-9)。
- 紧凑型设计。
材料
- 铝制外壳和盖板
- 透明聚碳酸酯观察窗
- 贵金属镀层触点
- 丁腈橡胶密封件
- 德尔林(Delrin)插针座。
| Specification | Value |
|---|---|
| 电气额定值 |
控制信号——24 VDC 直通信号——5安培/250V |
| 主侧重量 | 0.77 千克 |
| 刀具侧向重量 | 0.66 千克 |
| 总图钉数 | |
| 引脚说明 | |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
| 信号类型 |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9121-VB11-T | VB11 工具离散模块总成 |
| 9121-VB11-M | VB11 主离散模块总成 |
- 筛选方式 部件编号
- 9121-VB11-M
- 9121-VB11-T
- 9121-VB13-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-VB11-M | 分立模块,支持 L/U/R1/R2 PNP 传感器和集成阀,35 针 DDK(MS 型)连接器,工具上的 TSI,0-9 工具 ID,22 穿通 – 主站侧 |
|
|
9121-VB11-T | 分立模块,24 针安费诺(MS 型)连接器,工具上的 TSI,0-9 工具 ID,22 穿通 – 工具侧 |
|
|
9121-VB13-T | 分立模块,24 针安费诺(MS 型)连接器,工具上的 TSI,0-99 工具 ID,18 信号直通 – 工具侧 |
|