产品特点
功能
- 离散信号集成阀模块可实现工具快换装置的通信和控制。
- 为客户接口提供安费诺、MS 型连接器。
- 集成的单电磁阀或双电磁阀(可在带直通模块的 Jxx 阀适配器上使用)可控制工具快换装置的锁定机制。
- 客户可使用多达 14 个信号穿通装置。
- 针块周围有一个柔性套,可在连接时防止连接受潮。
- 工具模块上的连接器提供了工具架联锁(TSI)专利技术。集成机械限位开关可使集成电磁阀仅在工具位于支架上时解除工具快换装置的耦合。
- 工具 ID(VB2-T 不适用)、(VB3-T 0-9)、(VB4-T 0-99)容量。
- 提供即锁(R1 和 R2)、锁定和解锁传感器输入。
- 紧凑型设计封装。
材料
- 铝质外壳和盖子
- 透明聚碳酸酯窗口
- 镀铑触点
- 丁腈橡胶密封件
- 尼龙针块
| Specification | Value |
|---|---|
| 电气等级 | 信号通过 – 最大 5 安培/250 伏。 |
| 主侧重量 | 0.82 千克 |
| 工具侧重量 | |
| 插针总数 | |
| 引脚说明 | |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
| 信号类型 |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9121-VB3-T | 离散信号工具模块,带 19 针安费诺、19 针块、工具架互锁、12 个直通、0-9 工具 ID |
| 9121-VB7Z1-M | VB7Z1 主分立模块组件 |
| 9121-VB4-T | 离散信号工具模块,带 19 针安费诺、19 针块、工具架互锁、8 个直通、0-99 工具 ID |
| 9121-VB2-T | 离散信号工具模块,带 19 针安费诺、19 针块、工具架联锁、16 个直通道 |
- 筛选方式 部件编号
- 9121-VB2-T
- 9121-VB3-T
- 9121-VB4-T
- 9121-VB7Z1-M
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-VB2-T | 分立模块,19 针安费诺,19 针块,工具架联锁,16 个直通(与 VB2-M 配接) – 工具侧 |
|
|
9121-VB3-T | 分立模块,19 针安费诺,19 针块,刀架联锁,12 个直通,0-9 刀具 ID(与 VB2-M 配接) – 刀具侧 |
|
|
9121-VB4-T | 分立模块,19 针安费诺,19 针块,刀架联锁,8 个直通,0-99 刀具 ID(与 VB2-M 配接) – 刀具侧 |
|
|
9121-VB7Z1-M | 分立信号模块,带 26 针安费诺、19 针座,支持 L/U/R1/R2 传感器,带集成阀门直通功能(使用双电磁阀) **支持工具侧 – 主站侧的刀架联锁功能 |
|