工具快换模块

分立模块:VJ4

分立模块:VJ4

带防弧功能的 Interbus 电源直通和 I/O 连接模块

查看所有功能
型号:  VJ4
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • VJ4 离散控制/信号模块为客户提供了一种控制工具快换装置并为下游 I/O 供电的方法。
  • VJ4 主站配有四 (4) 个 M12 5 针连接器,用于与客户提供的 Interbus I/O 模块相连接。通过这些连接,客户可以监控工具快换装置的锁定、解锁和 RTL(就绪锁定)接近传感器输入,以及控制工具快换装置阀门的锁定和解锁功能。
  • VJ4 控制模块专为菲尼克斯电气坚固型线路数字输入/输出模块(如 IBS RL 24 DIO 8/8/8-R-LK 型)而设计。
  • 下游 Interbus 设备的电源通过一个 M23 外螺纹 6 针连接器从 Interbus I/O 模块提供给主站。
  • VJ4 主站配有防电弧电路,可在工具耦合和解耦期间自动关闭 US1 和 US2 电源,因为此时最有可能发生电弧。
  • 主模块上还提供一个接口,用于支持集成电磁阀(直流电压)。集成阀作为阀适配器块 9121-Jxx-M 的一部分提供。
  • VJ4 模块配备了工具架联锁 (TSI) 专利技术。TSI 电路的设计目的是,只有当工具位于支架或存放位置时,才允许工具快换装置释放。

材料

  • 铝质外壳和盖子
  • 镀贵金属触点
  • 丁腈橡胶密封件
  • Delrin 销块
Specification Value
电气等级 输入功率 – 5 安培/12-30 伏直流
输出功率 – 5 安培/21-26 伏直流
主侧重量 1.07 千克
工具侧重量 0.63 千克
插针总数
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
信号类型
下载 下载类型 语言
9630-20-VJ4 图纸 English
9620-20-C-VJ4 VJ5 手册 English
下载 说明
9121-VJ4-T Interbus 电源直通和 I/O 连接工具模块支持 TSI 和防弧功能
9121-VJ4-M 带防弧功能的 Interbus 电源直通和 I/O 连接主模块
部件编号 说明
工具架 9121-VJ4-M 带防弧功能的 Interbus 电源直通和 I/O 连接模块 – 主站侧
工具架 9121-VJ4-T 带防弧功能的 Interbus 电源直通和 I/O 连接模块 – 工具端

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。