产品特点
功能
- 集成 EtherNet/IP 接口,支持快速连接。
- 集成托管以太网交换机。
- 集成网络服务器,用于工具快换装置配置和以太网交换机管理。
- 主站和工具模块上各有一(1)个 M12 以太网连接器。
- 主站和工具模块上有一个标准的 4 针 Mini 连接器,用于连接辅助电源。
- ATI 的防电弧电路(专利申请中)可保护所有电源触点,防止在耦合/断开连接时因负载浪涌电流过大而导致寿命缩短。
- 工具 ID,可在 0 至 9 之间调节。
- 用于阀门电气连接的内部针块。
- 多功能设计所需的电缆和连接器更少,组装更紧凑。
- 通过工具模块上的连接器提供工具架联锁(TSI)专利技术。集成机械限位开关可使集成电磁阀仅在工具位于刀架上时解除工具快换装置的耦合。
材料
- 阳极氧化铝外壳
- 镀贵金属弹簧和触针
- 丁腈橡胶密封件
| 规格 | 价值 |
|---|---|
| 电气等级 |
控制信号 – 24VDC 直通信号 – 5 安培/250 伏 |
| 主侧重量 | 1.01 千克 |
| 工具侧重量 | 0.61 千克 |
| 插针总数 | |
| 引脚说明 | |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
| 信号类型 | 以太网/IP |
- 筛选方式 部件编号
- 9121-DKF-T
- 9121-DKG-M
- 9121-DKQ-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DKF-T | EtherNet/IP 模块,通过主模块、以太网端口和 AUX 电源直通、工具上的 TSI 支持 0-9 工具 ID。M12 D 型编码母连接器用于以太网通信,迷你 4 针母连接器用于交换式和非交换式 AUX 电源,提供 M12 4 针母连接器以支持工具上的 TSI – 工具侧 |
|
|
9121-DKG-M | EtherNet/IP 模块/集成以太网交换机,支持 DHCP 功能和 EtherNet/IP 快速连接、输入和交换式辅助电源直通、工具上的 TSI。M12 D 编码连接器用于以太网通信,(1)迷你 4 针连接器用于输入电源和交换式辅助电源。还支持主站上的锁定、解锁和带 LED 电缆的 RTL 检测,以及工具模块上的工具 ID。防电弧电路应用于 AUX 开关和输入电源 – 主站侧 |
|
|
9121-DKQ-T | EtherNet/IP 工具模块通过主模块、以太网端口和 AUX 电源直通支持 0-9 工具 ID,TSI on Tool 支持基于 RFID 的安全开关。M12 D 型编码母连接器用于以太网通信,迷你 4 针母连接器用于交换式和非交换式 AUX 电源,提供 M12 5 针母连接器以支持工具上的 TSI – 工具侧。 |
|