工具快换模块

EtherNet/IP 模块:DKL

EtherNet/IP 模块:DKL

带集成以太网交换机的 EtherNet/IP 模块、用于以太网通信的 4 针 M12 D-Coded 连接器、用于输入和输出电源的 4 针 MiniFast 连接器、工具上的 TSI、应用于输入和输出电源的防弧装置。锁定、解锁和 RTL 检测,主站上配有 LED 电缆。还支持来自工具模块的工具 ID。安全电路符合 ISO13849 PLd 标准

查看所有功能
型号  DKL
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • 集成 EtherNet/IP 接口。
  • 集成网络服务器,用于工具快换装置的配置和状态。
  • 主站模块上有一个 M12 D-Coded 连接器,用于与主站进行以太网通信。
  • 主站和工具模块上有一个标准的 4 针 MiniFast 连接器,用于输入和输出功率。
  • ATI 的防电弧电路(专利申请中)可保护所有电源触点,防止在耦合/断开连接时因负载浪涌电流过大而导致寿命缩短。
  • 提供五(5)个工具 ID(0-9)开关,报告生产线、机器人和工具编号。
  • 锁定、解锁和 RTL 检测,主控器上配有 LED 电缆。
  • 内部针脚块用于阀门电气连接。
  • 多功能设计所需的电缆和连接器更少,组装更紧凑。
  • 通过工具模块上的连接器提供工具架联锁(TSI)专利技术。集成的 RFID 非接触式限位开关允许集成电磁阀只有在工具位于支架上时才解除工具快换装置的耦合。
  • 安全电路符合 ISO13849 PLd 标准。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 镀贵金属弹簧和触针
  • 丁腈橡胶密封件
规格 价值
电气等级 电源 – 180 mA @ 24 VDC
阀电源(切换辅助电源)- 250 mA @ 24 VDC(电磁阀)(仅在锁定或解锁工具快换装置时)
直通电源 – 5 安培/20-29 伏直流
主侧重量 1.09 公斤
工具侧重量 0.69 千克
插针总数 8
引脚说明
工作温度范围 0 °C 至 50 °C
信号类型 以太网/IP
下载 下载类型 语言
DKL 模块图纸 图纸 English
DKLZ1 主站、DKL 工具以太网控制模块客户图纸 图纸 English
DKL 控制和信号模块手册 手册 English
下载 说明
9121-DKLZ1-M 主站 DKLZ1 以太网/IP 控制模块
9121-DKL-T 工具侧以太网/IP 模块,配有用于以太网通信的 4 针母头 M12 D-Coded 连接器、用于输入和输出电源的 4 针母头 MiniFast 连接器、用于 TSI 开关的 5 针 M12 连接器、工具 ID 0-99999,支持主站防弧功能。
9121-DKL-M 主站以太网/IP 模块,带集成以太网交换机;4 针母头 M12 D-Coded 连接器,用于以太网通信;4 针公头 MiniFast 连接器,用于输入和输出电源;工具上的 TSI;输入和输出电源上的防弧装置。使用 LED 电缆进行锁定、解锁和 RTL 检测,还支持来自工具模块的 0-99999 工具 ID,安全电路符合 ISO13849 PLd 标准。
部件编号 说明
工具架 9121-DKL-M 带集成以太网交换机的 EtherNet/IP 模块、用于以太网通信的 4 针母头 M12 D-Coded 连接器、用于输入和输出电源的 4 针公头 MiniFast 连接器、工具上的 TSI、应用于输入和输出电源的防弧装置。锁定、解锁和 RTL 检测,主站上配有 LED 电缆。还支持来自工具模块的工具 ID。与 DKL-T 配接。安全电路符合 ISO13849 PLd 标准 – 主站侧
工具架 9121-DKL-T EtherNet/IP 模块配有用于以太网通信的 4 针母头 M12 D-Coded 连接器、用于输入和输出电源的 4 针母头 MiniFast 连接器、用于 TSI 开关的 5 针 M12 连接器、工具 ID,支持主站 – 工具侧的防弧功能
工具架 9121-DKLZ1-M 带集成以太网交换机的以太网/IP 模块,用于以太网通信的 4 针母头 M12 D-Coded 连接器,用于输入和输出功率的 4 针公头 MiniFast 连接器,工具上的 TSI,输入和输出功率上的防弧功能。通过 LED 电缆进行锁定、解锁和 RTL 检测,还支持来自工具模块的 0-99999 工具 ID,锁定/解锁超时延长至 8 秒。ISO13849 PLd 认证正在进行中。与 DKL-T 配接。 – 主控端

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。