产品特点
特点
- 为PROFIBUS和辅助电源信号提供独立的直通功能。
- 配备标准 5 针 Mini 连接器,用于连接辅助电源。
- 配备 M12、B 编码连接器,用于 PROFIBUS 接口。
- 主模块上采用非接触式触点。
- 连接后达到 IP65 防潮等级。
材料
- 贵金属镀层触点
- 阳极氧化铝
- Delrin®。
| Specification | Value |
|---|---|
| 电气额定值 | 10 @ 4安培/24伏直流电 |
| 主侧重量 | 0.66 千克 |
| 刀具侧向重量 | 0.52 千克 |
| 总图钉数 | 10 |
| 引脚说明 | |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
| 信号类型 |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9121-VG3-M | 离散型 PROFIBUS 直通主站模块 |
| 9121-VG3-T | 离散型 PROFIBUS 直通工具模块 |
- 筛选方式 部件编号
- 9121-VG3-M
- 9121-VG3-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-VG3-M | 离散型 PROFIBUS 总线直通模块 – 主站侧 |
|
|
9121-VG3-T | 离散型 PROFIBUS 总线直通模块 – 工具端 |
|