大电流模块

大电流模块:PG0

大电流模块:PG0

1 个触点,600 安培(不超过 800 伏)模块(需要适配器板)

查看所有功能
型号  PG0
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 配件 组件

产品特点

特点

  • 在焊接中用作接地触点。
  • 设计用于承载从机器人到客户工具的大电流。
  • 由一个镀银铜触点组成,耦合时可承受 600 安培的电流。电压不应超过 800 伏。
  • 最多可接受 4/0 AWG 电缆。
  • 建议在主电源电路中安装过流保护装置。
  • 主侧为非接触式触点。

材料

  • 镀银铜触点
  • 铝外壳
  • 丁腈橡胶密封圈
Specification Value
电气等级 最大 600 安培/800V。100% 占空比
主侧重量
工具侧重量
插针总数 1
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
类型 大电流模块
下载 下载类型 语言
9630-20-PG0 图纸 English
9620-20-F-PG0 手册 English
下载 说明
9120-PG0-T 大电流工具模块,1 个触点,600 安培,带适配器
9120-PG0-M 大电流主模块,1 个触点,600 安培,带适配器
部件编号 说明
工具架 9120-FP-34NPT-PG0 3/4 NPT 接头板套件
部件编号 说明
工具架 9120-PG0-M 1 个触点,600 安培(不超过 800 伏)模块(需要适配器板)
工具架 9120-PG0-T 1 个触点,600 安培(不超过 800 伏)模块(需要适配器板)

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。