大电流模块

初级电流模块:PB4

初级电流模块:PB4

初级电流模块,(1)触点,2 号线,额定值 200A

查看所有功能
型号  PB4
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 配件 组件

产品特点

特点

  • 设计用于从电源到客户工具之间传输大电流。
  • (1) 镀铑铜触点,耦合时可承受 200 安培电流。
  • 电压不应超过 600 伏。
  • 采用先进的锥形配接专利技术,将电流从主设备传输到工具。
  • 锥形配接表面提供了较大的接触面积,具有出色的错位能力,可实现高效耦合/断开,而不会产生较大的弹簧力或过度磨损。
  • 更换工具前,必须断开电源并放电。模块不是开关。
  • 如有需要,可轻松更换触头。
  • 主触头一侧有凹陷和护罩,可防止意外的人体接触。
  • 中心销延长,用于第一配对/最后断开保护。
  • 目前可提供 1 1/4 NPT 接头板。

材料

  • 镀贵金属触点。
Specification Value
电气等级 最大 200 安培/600 伏100% 占空比
主侧重量 1.04 千克
工具侧重量 1.04 千克
插针总数 1
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
类型 一次电流模块
下载 下载类型 语言
9630-20-PB4 图纸 English
9620-20-F-PBx 手册 English
下载 说明
9121-PB4-M(A 端打开) 初级电流主控,(1)触点,2 号线,额定电流 200A
9121-PB4-M(B 端开放式) 初级电流主控,(1)触点,2 号线,额定电流 200A
9121-PB4-T(B 端开口) 初级电流工具,(1)触点,2 号线,额定电流 200A
9121-PB4-T(A 端打开) 初级电流工具,(1)触点,2 号线,额定电流 200A
部件编号 说明
工具架 9005-20-1250 1-1/4 NPT 接头板套件
工具架 9005-20-1904 M16 X 1.5 接头板套件
部件编号 说明
工具架 9121-PB4-M 初级电流模块,(1)触点,2 号线,额定电流 200A – 主侧
工具架 9121-PB4-T 初级电流模块,(1)触点,2 号线,额定值 200A – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。