未分类

相机套件模块:UF2

相机套件模块:UF2

  • 相机套件。
  • 由 GB8 电气模块、R4 电气模块和 JJ14 安装适配器组件组成
  • GB8 模块和 R4 模块安装在 JJ14 安装适配器组件上。

查看所有功能
型号:  UF2
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能特点

  • 相机套件。
  • 包括 GB8 电气模块、R4 电气模块和 JJ14 安装适配器组件
  • GB8 模块和 R4 模块安装在 JJ14 安装适配器组件上。

材料

  • GB8 – 铝外壳和 Delrin®。
  • R4 – 丁腈橡胶密封件。
  • JJ14 – 铝质适配器板和钢质销钉。
Specification Value
主侧重量 0.87 公斤
工具侧重量 0.73 公斤
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
类型 相机套件模块
下载 下载类型 语言
9121-JJ14-M 图纸 English
9630-20-R4 图纸 English
9630-20-UF2 图纸 English
下载 说明
9121-UF2-M 相机套件主侧
9121-UF2-T 相机套件工具侧
部件编号 说明
工具架 9121-UF2-M 相机套件 – 包括 GB8 电气模块、R4 电气模块和 JJ14 安装适配器组件 – 主侧
工具架 9121-UF2-T 相机套件 – 包括 GB8 电气模块、R4 电气模块和 JJ14 安装适配器组件 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。