多功能耦合器

通用耦合器:UC-GA2

通用耦合器:UC-GA2

  • (2) 安装平面,可安装标准 ATI 工具模块。
  • (10) 带 G1/4 或 3/8 NPT 接口的集成直通式气口。
  • 可提供驱动气缸和线性执行器。
  • 硬化不锈钢定位销。
  • 注:安装到 ATI 驱动气缸需要适配器板。

型号:  UC-GA2
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型

产品特点

  • (2) 安装平面,可安装标准 ATI 工具模块。
  • (10) 带 G1/4 或 3/8 NPT 接口的集成直通式气口。
  • 可提供驱动气缸和线性执行器。
  • 硬化不锈钢定位销。
  • 注:安装到 ATI 驱动气缸需要适配器板。
Specification Value
合规类型 无
锁定类型 无
最小耦合力 1400 N
最低工作温度 -28.9 °C
最高工作温度 65.6 °C
单元平面 2
模块类型 中型
端口数 10
端口类型 通过
重量 4.1 公斤
X/Y 符合范围
Z 合规性
下载 下载类型 语言
9630-20-GA2-E 图纸 English
9630-20-GA2-N 图纸 English
9620-20-B-GA2 手册 English
下载 说明
UC-GA2 工具 – 欧元 带 (10) G 1/4 (BSPP) 直通端口和 (2) J16 法兰的通用耦合器
UC-GA2 Master – 欧元 带 (10) G 1/4 (BSPP) 直通端口和 (2) J16 法兰的通用耦合器

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。