产品特点
- (4) 安装平面可安装标准 ATI 台架安装公用模块
- 内置设计符合标准,确保可靠耦合。
- 可提供传感器,用于检测工具侧是否存在。
- 可提供驱动气缸和线性执行器。
- 硬化不锈钢定位销。
- 可将 DL4 模块直接安装在平面 B 和 D 上。
| Specification | Value |
|---|---|
| 合规类型 | 综合 |
| 锁定类型 | 无 |
| 最小耦合力 | 2200 N |
| 最低工作温度 | -28.9 °C |
| 最高工作温度 | 65.6 °C |
| 单元平面 | 4 |
| 模块类型 | 重型 |
| 端口数 | 2 |
| 端口类型 | 已检查 |
| 重量 | 8.4 千克 |
| X/Y 符合范围 | ±4.1毫米 |
| Z 合规性 | 2 毫米 |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| UC-GL5 Master-Euro | 符合标准的通用耦合器,带 (2) 个 G 1/2 检查端口和短对齐销钉 |
| UC-GL5 欧元工具 | 带 (2) 个 G 1/2 端口的通用耦合器 |