合规设备

通用补偿器U1-050

通用补偿器U1-050

  • 通用顺应性:获得专利的机构可同时提供 X-Y 横向、X-Y-Z 旋转和 Z 向压缩顺应性,使机器人能够克服工具和工件之间的严重错位。
  • 气动复位:弹簧可提供最小预紧力,气动活塞可将装置复位到可重复的中心位置。
  • 刚性可调:通过改变复位活塞的气动压力,可根据不同的应用或有效载荷调整顺应性刚度。
  • 集成传感:可选的顺应性传感器可监测内部活塞的接近程度。
  • ISO 安装模式:可直接安装到许多机器人上,无需适配器。
  • 灵活配置:可选项包括 PNP 或 NPN 顺应性传感器、用于保护环境的橡胶套以及定制工具板螺栓模式。

型号  U1-050
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型

产品特点

  • 通用顺应性:获得专利的机构可同时提供 X-Y 横向、X-Y-Z 旋转和 Z 向压缩顺应性,使机器人能够克服工具与工件之间的严重错位。
  • 气动复位: 弹簧可提供最小预紧力,气动活塞可将装置复位到可重复的中心位置。
  • 刚性可调: 通过改变复位活塞的气动压力,可根据不同的应用或有效载荷调整顺应性刚度。
  • 集成传感: 可选的顺应性传感器可监测内部活塞的接近程度。
  • ISO 安装模式:可直接安装到许多机器人上,无需适配器。
  • 灵活配置: 可选项包括 PNP 或 NPN 顺应性传感器、用于保护环境的橡胶套以及定制工具板螺栓模式。
Specification Value
合规动议 通用
环境温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
最大有效载荷 4.99 千克
顺应性刚度调整的最大压力 2.1 条
额定工作压力 5.5 条
位置重复性 X-Y ±0.15毫米
额定寿命 1 百万次循环
传感选项 PNP 或 NPN
重量 0.635 千克
X/Y 轴旋转 ±3°
X/Y 侧 2.8 毫米
X/Y 最大静态力矩 2.3 牛米
Z 轴旋转 ±8°
Z 压缩 6.1 毫米
Z 最大静态力矩 1.1 牛米
下载 下载类型 语言
9630-15-U1K-050-SA-M-2131-L 图纸 English
9630-15-U1K-050-SB2-M-0000-L 图纸 English
9630-15-U1K-050-SB2-M-2131-L 图纸 English
9630-15-U1K-050-SB2-M-2131-L-C1 图纸 English
9610-15-1003 手册 English
下载 说明
UCC 50 毫米安装模式 通用补偿器,31.5 Boss,50 毫米 BC,PNP 传感器,硬接线 0.25 米电缆和 90 度 LED 微型,M5 端口,2131 工具 IP,带锁

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。