材料去除工具

符合要求的去毛刺刀片:CDB-8-11

符合要求的去毛刺刀片:CDB-8-11

  • 适用于塑料、铝、钢和黄铜零件的轻度和中度去毛刺、倒角和刮削。
  • 是手工去毛刺操作的理想替代品。
  • 使用行业标准刀片和介质。
  • 浮动径向和轴向顺应性减少了机器人编程。
  • 可通过改变供气压力调节顺应力。
  • 可安装在机器人、工作台或夹具上。

型号:  CDB-8-11
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 配件

产品特点

  • 适用于塑料、铝、钢和黄铜零件的轻度和中度去毛刺、倒角和刮削。
  • 是手工去毛刺操作的理想替代品。
  • 使用行业标准刀片和介质。
  • 浮动径向和轴向顺应性减少了机器人编程。
  • 可通过改变供气压力调节顺应力。
  • 可安装在机器人、工作台或夹具上。
Specification Value
轴向顺应性 8 毫米
轴向顺应力 13 N – 67 N
夹头 单球锁 – 与 Noga 或 Shaviv 刀片连接
媒体更换类型 手册
安装功能 仅后燕尾槽
径向合规性 ±5.5º
径向顺应力 25 N – 76 N
重量 1.1 公斤
下载 下载类型 语言
9630-50-CDB-8-11 图纸 English
9610-50-1030 手册 English
下载 说明
9005-50-6115(45 度) QC-22T 至燕尾槽式 A 45u00b0 接口板
9005-50-6080 接口板套件,A 型燕尾槽至 BC 50,(4)M6,管头 31.5,道钉 6
9005-50-6056 刀头座工具块,CDB
9150-CDB-8-11-000 符合要求的去毛刺刀片,8 毫米行程,11 度径向符合要求
9005-50-6115 (90 度) QC-22T 至燕尾槽式 A 90u00b0 接口板
9005-50-1005 后置适配器套件(RC100 系列、RC300 系列)
部件编号 说明
燕尾坯套件 9005-50-1005 A 型燕尾坯套件(CDB、RC100、RC300)
9005-50-6080

Dovetail BC50 套件 “A 型”(CDB、RC100、RC300)(4) M6,Boss 31.5,Dowel 6

9005-50-6081

BC31.5 套件 “A 型”(CDB、RC100、RC300)(4) M5,Boss 20,Dowel 5

9005-50-6082

燕尾槽 BC31.5 套件 “A 型”(CDB、RC100、RC300)(7) M5,螺纹头 20,道钉 5

9005-50-6115

QC-22T 至 A 型燕尾槽 45⁰ 和 90⁰ 接口板(CDB、RC100、RC300) BC63,M6,Boss 40,道钉

9005-50-6069

CDB 插件,C 型,刮刀,沙维夫 C42

CDB 刀片 9005-50-6071 CDB 插件,E 型,刀片,沙维夫 E100
9005-50-6070

CDB 插件,D 型,金属板刮刀,沙维夫 D80C

9005-50-6072

CDB 插件,E 型,刀片,沙维夫 E100C

9005-50-6073

CDB 插件,E 型,刀片,沙维夫 E100D

9005-50-6074

CDB 刀片,E 型,刀片,沙维夫 E200

9005-50-6075

CDB 插件,E 型,刀片,沙维夫 E300

9005-50-6076

CDB 插件,E 型,刀片,沙维夫 E320

9005-50-6078

CDB 插件,F 型,锪窝,沙维夫 F20

9005-50-6079

CDB 插件,F 型,锪窝,沙维夫 F26X

刀头架工具块 9005-50-6056 刀头夹工具块
媒体工具更换包 9005-50-6052 媒体工具更换套件
9005-50-6160

凝聚过滤器/调节器空气预处理套件(干燥空气)。空气入口:1/2″ NPT。空气出口:5/32 英寸管接头。随附 10 英尺合规空气管(5/32″)。

9005-50-6164

调节器,1-60 psi,1/4 NPT。入口:1/4 英寸 NPT。出口:1/4 英寸 NPT。

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。