工具更换器

QC-313 工具快换装置

QC-313 工具快换装置

ATI 机器人工具快换装置可实现全自动末端执行器交换,具有安全锁定、公用设施直通和高重复性等特点。它们专为恶劣环境和高循环使用而设计,可提高机器人自动化的正常运行时间、灵活性和生产率。

  • 模块化结构:高功率、冷却剂、伺服、通信和离散信号功能内置在独立的模块中,便于维护,为客户提高了通用性和灵活性。
  • 就绪传感器(2 个)可在工具板与主板的距离在 0.06 英寸(1.5 毫米)以内时进行检测,发出准备锁定信号。
  • 获得专利的故障安全锁定机制设计使作用在活塞上的力很小。
  • 较大的活塞直径和向外的滚珠行程增加了力矩容量。
  • 所有锁定部件均由 Rc58 不锈钢制成。
型号  QC-313
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 配件

产品特点

  • 模块化结构: 高功率、冷却液、伺服、通信和离散信号功能内置在独立的模块中,便于维护,为客户提高了通用性和灵活性。
  • 就绪传感器(2 个)可在工具板与主板的距离在 0.06 英寸(1.5 毫米)以内时进行检测,发出准备锁定信号。
  • 获得专利的故障安全锁定机制设计使作用在活塞上的力很小。
  • 较大的活塞直径和向外的滚珠行程增加了力矩容量。
  • 所有锁定部件均由 Rc58 不锈钢制成。
  • 内置锁定/解锁传感器,确保安全。
  • 可直接安装到大多数 500 Kg 机器人上(无需 SIP)。
Specification Value
锁定力 @ 80 psi (5.5 bar) 38000 N
最大锁定距离 2.54 毫米
位置重复性 0.0152 毫米
建议有效载荷限制 510 千克
X/Y 静态力矩容量 3290 牛米
Z 静态力矩容量 3160 牛米
主侧重量 13.9 千克
工具侧重量 7.48 公斤
连接时的重量 21.4 千克
执行类型 气动
机器人腕式 标准
颜色 黑色
下载 下载类型 语言
9630-20-313 图纸 English
9620-20-B-313 系列底座刀具更换器 手册 English
TSL 钩模块,刚性 图纸 English
TSL 工具钩板组件,空白 图纸 English
TSL 针和套管模块,刚性 图纸 English
TSL 垂直工具接口板 – 空白 图纸 English
TSL 垂直工具接口板,带 (4) M8、(4) M6 道钉 图纸 English
TSL 柱模块,(1)刚性销和衬套模块,48 英寸高 图纸 English
TSL 柱模块,(1)刚性钩模块,48 英寸高 图纸 English
TSL 柱模块,(2)刚性钩模块,48 英寸高 图纸 English
TSL 柱模块,(2)刚性销和衬套模块,48 英寸高 图纸 English
下载 说明
QC-313 工具 QC-313 工具
QC-313 Master QC-313 Master
部件编号 说明
配有工具快换装置的大型工具架 TSL

ATI 大型工具架系统或 TSL 与 ATI QC-150 及更大型号的工具快换装置兼容。该系统设计坚固耐用,使用寿命长,具有最大的灵活性,适合大多数客户的应用。可配置系统允许您指定工具高度、偏移、屏蔽和传感。为了节省空间,TSL 甚至可以在同一立柱上存放两个工具。ATI TSL 目前正在全球各大汽车厂使用。

安装适配器工具快换装置实用模块 JJ10 双楔形安装适配器模块
楔形安装适配器 JJ16 导轨式,楔形安装适配器,7 位置
适配器套件 JJ2 适配器组件 – 用于将单或双 J16 模式模块安装到 QC 上
适配器套件 JJ3 单或双 J16 安装适配器组件(5 英寸适配器宽度)
适配器套件 JJ6 间隔模块适配器 – 与 NA2/NA3 工具钩相对使用
适配器套件 JM2 适配器组件 – 用于将 PG0、PN2 或 HA6 模块安装到 QC 上
适配器套件 JM4 用于 V300 模块的适配器组件
空气适配器 Jxx-AIR-1 Jxx 空气适配器
空气适配器 Jxx-AIR-2 带锁定/解锁/RTL 传感器输入的锁定/解锁空气适配器,配有不锈钢硬件。
空气适配器 Jxx-VALVE-1 Jxx 阀门适配器-双路双电磁阀,阀门直通,接近和压力传感器
空气适配器 Jxx-VALVE-2 带双电磁铁的 Jxx 阀适配器
空气适配器 Jxx-VALVE-3 带双电磁铁和阀门通孔的 Jxx 阀门适配器
空气适配器 Jxx-VALVE-4 带单电磁铁的 Jxx 阀适配器
空气适配器 Jxx-VALVE-5 带单个电磁铁和阀门通孔的 Jxx 阀门适配器
空气适配器 Jxx-VALVE-6 带阀门直通和压力开关的双电磁阀适配器
9121-TSL-TH-5641

TSL 工具钩板组件,空白

9120-TSL-VBB-3328

TSL 垂直工具接口板 – 空白

9120-TSL-VBC-11618

TSL 垂直工具接口板,带 (4) M8、(4) M6 道钉

9120-TSL-RMB-R000

TSL 针和套管模块,刚性

9120-TSL-RMH-R000

TSL 钩模块,刚性

9120-TSL-PM-148B-R000

TSL 柱模块,(1)刚性销和衬套模块,48 英寸高

9120-TSL-PM-148H-R000

TSL 柱模块,(1)刚性钩模块,48 英寸高

9120-TSL-PM-248H-R000

TSL 立柱模块,双支架,带(2)刚性挂钩模块,48 英寸高

9120-TSL-PM-248B-R000

TSL 柱模块,(2)刚性销和衬套模块,48 英寸高

兼容模块

100 结果

产品类别

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。