工具更换器

QC-1310 刀具更换器

QC-1310 刀具更换器

ATI 机器人刀具更换器可实现全自动末端执行器更换,具有安全锁定、公用设施直通和高重复性等特点。它们专为恶劣环境和高循环使用而设计,可提高机器人自动化的正常运行时间、灵活性和生产率。

  • 模块化结构:高功率、冷却剂、伺服、通信和离散信号功能均内置在独立的模块中,便于维护–为客户提高了通用性和灵活性。
  • 极高的力矩容量和强度:QC-1310 采用与 QC-310 系列刀具更换器相同的可靠锁定机制,超过 2300 公斤的机器人负载规格。
  • 内部布线:支持集成的阀门和控制模块选项,便于添加和移除模块。
  • 锁定时的堆垛高度:5.20 英寸(132.2 毫米)(不包括所需的接口板)。
  • 提供集成的锁定和解锁感应功能。
型号  QC-1310
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 有效载荷图

产品特点

  • 模块化结构: 高功率、冷却剂、伺服、通信和离散信号功能内置在独立的模块中,易于维护,为客户提高了通用性和灵活性。
  • 极高的力矩容量和强度:QC-1310 采用与 QC-310 系列刀具更换器相同的可靠锁定机制,超过 2300 公斤的机器人负载规格。
  • 内部布线: 支持集成的阀门和控制模块选项,便于添加和移除模块。
  • 锁定时的堆垛高度:5.20 英寸(132.2 毫米)(不包括所需的接口板)。
  • 提供集成的锁定和解锁感应功能。
规格 价值
锁定力 @ 80 psi (5.5 bar) 110000 N
最大锁定距离 1.65 毫米
位置重复性 0.0152 毫米
建议有效载荷限制 2990 千克
X/Y 静态力矩容量 11000 牛米
Z 静态力矩容量 12600 牛米
主侧重量 43.1 公斤
工具侧重量 21.3 公斤
连接时的重量 64.4 千克
执行类型 气动
机器人腕式 标准
颜色 黑色
下载 下载类型 语言
QC-1310 刀具更换器图纸 图纸 English
QC-1310 刀具更换器手册 手册 English

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。