产品特点
- (6) 个 3/8 NPT 集成气动直通端口,包装重量仅为 1.42 千克
- 更大的气动直通口可满足需要更大气流的应用要求
- 非接触式锁定技术允许在锁定时最多分离 2.0 毫米的板。
- 获得专利的故障安全锁定机制设计使作用在活塞上的力很小。
- 通过接口板支持多种安装模式
- 所有锁定部件均由 Rc58 不锈钢制成。
- 一 (1) 个平面可用于安装实用模块,以提高功能性
- 工具快换装置机身具有对齐功能,可提高抗扭强度和可维护性。
- 具有可选的锁定/解锁传感器。
| Specification | Value |
|---|---|
| 锁定力 @ 80 psi (5.5 bar) | 2300 N |
| 最大锁定距离 | 2.03 毫米 |
| 直通端口尺寸 | (6) 3/8 NPT |
| 气动直通端口数量 | 6 |
| 位置重复性 | 0.0152 毫米 |
| 建议有效载荷限制 | 25 千克 |
| X/Y 静态力矩容量 | 56.5 牛米 |
| Z 静态力矩容量 | 90.4 牛米 |
| 主侧重量 | 0.866 千克 |
| 工具侧重量 | 0.549 千克 |
| 连接时的重量 | 1.42 千克 |
| 执行类型 | 气动 |
| 机器人腕式 | 标准 |
| 颜色 | 黑色 |
| 港口螺纹 | BSPP/G 螺纹 |
- 筛选方式 部件编号
- 9120-TSS-HBQ-9483
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSS-HBQ-9483 |
用于 QC-20/21/22 的 TSS 工具接口板 – 空白 |
|