工具更换器

QC-40Q

QC-40Q-E 刀具更换器

ATI 机器人刀具更换器可实现全自动末端执行器更换,具有安全锁定、公用设施直通和高重复性等特点。它们专为恶劣环境和高循环使用而设计,可提高机器人自动化的正常运行时间、灵活性和生产率。

  • (8) 1/8 G (BSPP) 集成空气直通端口,包装紧凑,重 1.84 公斤
  • 非接触式锁定技术允许在锁定时最多分离 1.5 mm 板。
  • 获得专利的故障安全锁定机制设计使作用在活塞上的力很小。
  • 通过接口板支持多种安装模式
  • 所有锁定部件均由 Rc58 不锈钢制成。
型号:  tool-changers-qc-40q
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 配件 有效载荷图

产品特点

  • (8) 1/8 G (BSPP) 集成空气通过口,包装小巧,重 1.84 公斤
  • 非接触式锁定技术允许在锁定时最多分离 1.5 毫米的板。
  • 获得专利的故障安全锁定机制设计使作用在活塞上的力很小。
  • 通过接口板支持多种安装模式
  • 所有锁定部件均由 Rc58 不锈钢制成。
  • 有两(2)个平面可用于安装实用模块,以提高功能性
  • 刀具更换器机身具有对齐功能,抗扭强度更高,维修性更好。
Specification Value
锁定力 @ 80 psi (5.5 bar) 5600 N
最大锁定距离 3.05 毫米
直通端口尺寸 (8) 1/8 NPT
气动直通端口数量 8
位置重复性 0.0152 毫米
建议有效载荷限制 60 公斤
X/Y 静态力矩容量 226 牛米
Z 静态力矩容量 226 牛米
主侧重量 1.25 千克
工具侧重量 0.59 千克
连接时的重量 1.84 千克
执行类型 气动
机器人腕式 标准
颜色 黑色
港口螺纹 BSPP/G 螺纹
下载 下载类型 语言
9630-20-040QM-040T 图纸 English
9620-20-B-40Q 系列底座刀具更换器 手册 English
下载 说明
QC-40Q Master-Euro QC-40Q Master – 欧元
QC-40 工具-欧元 QC-40 工具 – 欧元
部件编号 说明
9120-TSS-HBQ-9400

用于 QC-40 的 TSS 工具接口板 – 空白

9120-TSS-VBQ-8206

TSS 销和衬套垂直工具接口板,带 J16 图案 – 槽口

9120-TSS-MMB-7130

TSS 和手动耦合器安装模块

兼容模块

68 结果

产品类别

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。