产品特点
- (8) 3/8 G (BSPP) 集成空气通过口,包装小巧,重 5.9 公斤
- 非接触式锁定技术允许在锁定时最多分离 3.0 毫米的板。
- 获得专利的故障安全锁定机制设计使作用在活塞上的力很小。
- 可直接安装到 125 毫米 ISO 安装模式的机器人手腕上,最大限度地降低堆叠高度。还支持其他安装方式
- 所有锁定部件均由 Rc58 不锈钢制成。
- 两 (2) 个平面可用于安装实用模块,以提高功能性
- 刀具更换器机身具有对齐功能,抗扭强度更高,维修性更好。
- 集成的锁定/解锁感应功能可传递状态。无需 SIP。
| 规格 | 价值 |
|---|---|
| 锁定力 @ 80 磅/平方英寸(5.5 巴) | 12000 N |
| 最大锁定距离 | 3.05 毫米 |
| 直通端口尺寸 | (8) 3/8 NPT |
| 气动直通端口数量 | 8 |
| 位置重复性 | 0.0152 毫米 |
| 建议有效载荷限制 | 180 公斤 |
| X/Y 静态力矩容量 | 784 牛米 |
| Z 静态力矩容量 | 784 牛米 |
| 主侧重量 | 3.63 千克 |
| 工具侧重量 | 2.27 千克 |
| 连接时的重量 | 5.9 千克 |
| 执行类型 | 气动 |
| 机器人腕式 | 标准 |
| 颜色 | 黑色 |
| 港口螺纹 | BSPP/G 螺纹 |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| QC-110 Master-Euro | QC-110 Master – 欧元 |
| QC-110 工具-欧元 | QC-110 工具 – 欧元 |
- 筛选方式 部件编号
- 9120-TSM-HBQ-8439
- 9120-TSM-HBB-9223
- 9120-TSM-VBB-8441
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSM-HBQ-8439 |
用于 QC-110 的 TSM 工具接口板 – 空白 |
|
|
9120-TSM-HBB-9223 |
TSM 工具接口板 – 空白 |
|
|
9120-TSM-VBB-8441 |
TSM 工具接口板 – 空白 |
|