工具更换器

QC-160

QC-160-E 刀具更换器

ATI 机器人刀具更换器可实现全自动末端执行器更换,具有安全锁定、公用设施直通和高重复性等特点。它们专为恶劣环境和高循环使用而设计,可提高机器人自动化的正常运行时间、灵活性和生产率。

  • (5) 3/8 G (BSPP) 和 (4) 1/2 G (BSPP) 集成空气直通端口,包装重量为 9.3 千克
  • 非接触式锁定技术允许在锁定时最多分离 3.0 mm 板。
  • 获得专利的故障安全锁紧机构设计使得作用在活塞上的力很小。
  • 可直接安装到 125 毫米 ISO 安装模式的机器人手腕上,最大限度地降低堆叠高度。还支持其他安装方式
  • 所有锁定部件均由 Rc58 不锈钢制成。
型号  tool-changers-qc-160
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 配件 有效载荷图

产品特点

  • (5) 3/8 G (BSPP) 和 (4) 1/2 G (BSPP) 集成空气通过口,包装重量仅为 9.3 千克
  • 非接触式锁定技术允许在锁定时最多分离 3.0 毫米的板。
  • 获得专利的故障安全锁紧机构设计使得作用在活塞上的力很小。
  • 可直接安装到 125 毫米 ISO 安装模式的机器人手腕上,最大限度地降低堆叠高度。还支持其他安装方式
  • 所有锁定部件均由 Rc58 不锈钢制成。
  • 提供两 (2) 个平面,最多可安装四 (4) 个实用模块,无需适配器,以提高功能性
  • 刀具更换器主体具有对齐功能,可提供更大的抗扭强度和更好的维修性。
  • 集成锁定/解锁传感功能,可传递状态。无需 SIP。
Specification Value
锁定力 @ 80 psi (5.5 bar) 31000 N
最大锁定距离 2 毫米
直通端口尺寸 (5) 3/8 npt; (4) 1/2 npt
气动直通端口数量 5
位置重复性 0.0152 毫米
建议有效载荷限制 300 千克
X/Y 静态力矩容量 2710 牛米
Z 静态力矩容量 2260 牛米
主侧重量 6.44 千克
工具侧重量 2.86 千克
连接时的重量 9.3 公斤
执行类型 气动
机器人腕式 标准
颜色 黑色
港口螺纹 BSPP/G 螺纹
下载 下载类型 语言
9630-20-160 图纸 English
9630-20-160-E 图纸 English
9620-20-B-160 系列底座刀具更换器 手册 English
下载 说明
QC-160 工具-欧元 QC-160 工具 – 欧元
QC-160 Master-Euro QC-160 Master – 欧元
部件编号 说明
9121-TSL-TH-5641

TSL 工具钩板组件,空白

9120-TSL-HBB-4115

TSL 工具接口板 – 空白

9120-TSL-HBQ-8389

用于 QC-150 和 QC-160 的 TSL 工具接口板 – 空白

9120-TSL-VBB-3328

TSL 垂直工具接口板 – 空白

9120-TSL-VBC-11618

TSL 垂直工具接口板,带 (4) M8、(4) M6 道钉

9120-TSL-RMH-R000

TSL 钩模块,刚性

9120-TSL-RMB-R000

TSL 针和套管模块,刚性

9120-TSL-PM-148B-R000

TSL 柱模块,(1)刚性销和衬套模块,48 英寸高

9120-TSL-PM-148H-R000

TSL 柱模块,(1)刚性钩模块,48 英寸高

9120-TSL-PM-248B-R000

TSL 柱模块,(2)刚性销和衬套模块,48 英寸高

9120-TSL-PM-248H-R000

TSL 立柱模块,双支架,带(2)刚性挂钩模块,48 英寸高

兼容模块

83 结果

产品类别

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。