力矩传感器

Mini45 力/扭矩传感器

Mini45 力/扭矩传感器,580 N / 20 Nm 有效载荷,模拟 (+/-10V),12 针圆形安费诺连接器

  • 6 轴力/扭矩感应– 可测量所有六个自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)上的力和扭矩,力和扭矩范围最高可达 580 牛米和 20 牛米,是测试和机器人自动化的理想之选
  • 外形设计 – 结构紧凑,外形小巧,具有大容量、外部电子元件和一个通孔,便于连接件或电缆通过。
  • 模拟输出(+/-10V)–提供简单、实时的力和扭矩反馈,与大多数 PLC、控制器和数据采集系统兼容。
  • 强度极高– 采用高屈服强度不锈钢电火花线切割加工而成。最大允许过载值为额定容量的 5.7 至 25.3 倍。
  • 高信噪比– 硅应变片的信号强度是传统箔片应变片的 75 倍。该信号经过放大,噪声失真几乎为零。
查看所有功能
型号  mini45-force-torque-sensor
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 配件 校准

产品特点

  • 6 轴力/扭矩感应– 可测量所有六个自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)上的力和扭矩,力和扭矩范围最高可达 580 牛米和 20 牛米,是测试和机器人自动化的理想之选
  • 外形设计 – 结构紧凑,外形小巧,具有大容量、外部电子元件和一个通孔,便于连接件或电缆通过。
  • 模拟输出(+/-10V)–提供简单、实时的力和扭矩反馈,与大多数 PLC、控制器和数据采集系统兼容。
  • 强度极高– 采用高屈服强度不锈钢电火花线切割加工而成。最大允许过载值为额定容量的 5.7 至 25.3 倍。
  • 高信噪比– 硅应变片的信号强度是传统箔片应变片的 75 倍。该信号经过放大,噪声失真几乎为零。
  • IP20 防护等级,适用于受控环境– 提供对固体物体的基本防护,非常适合在清洁、干燥和封闭的工业或实验室环境中使用
Specification Value
测量范围 580 N / 20 Nm
感应范围
X/Y 力感应范围 ±580 N
X/Y 扭矩感应范围 ±20 牛米
Z 力感应范围 ±1160 N
Z 扭矩感应范围 ±20 牛米
决议
X/Y 力感应分辨率 0.25 N
X/Y 扭矩感应分辨率 0.005 牛米
Z 力传感分辨率 0.25 N
Z 扭矩感应分辨率 0.003 牛米
超负荷
力 X/Y 单轴过载 ±5100 N
力 Z 单轴过载 ±10000 N
扭矩 X/Y 单轴过载 ±110牛米
扭矩 Z 单轴过载 ±140牛米
刚度
力 X/Y 计算刚度 7.4×10^7 牛/米
扭矩 X/Y 计算刚度 1.7×10^4 牛米/雷达
力 Z 计算刚度 9.8×10^7 牛/米
扭矩 Z 计算刚度 3.5×10^4 牛米/雷达
谐振频率
Fx/Fy/Tz 共振频率 5600 赫兹
Fz/Tx/Ty 共振频率 5400 赫兹
其他
高度 15.7 毫米
重量 0.0917 千克
直径 45 毫米
接口板额定值 IP20
通信接口 模拟 (+/-10V)
精度(% 满刻度) 0.75 – 1.25%
延迟 <1 ms
采样率 40 千赫
连接器 12 针圆形安费诺
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective sample rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor sample rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
下载 下载类型 语言
DAQ 接口电源 图纸 English
Mini45-AE 示波器图纸 图纸 English
带 DAQ 系统的力/扭矩传感器产品手册 手册 English
Mini45 力/扭矩传感器的复杂加载细节 复杂加载图 English
ATICombinedDAQFT .NET 类库可读取校准文件,控制与 NI-DAQmx 兼容的 DAQ 设备,并计算传感器的力值和扭矩值。 软件 English
下载 说明
9105-TW-MINI45-AE-X.X 9105-TW-MINI45-AE-X.X 的 3C CAD 模型链接
部件编号 说明
工具架 9105-C-PS-U-2

从电源或接口-电源盒到 DAQ 卡的电缆,未端接,2 米

工具架 9105-IFPS-1

DAQ 接口电源

工具架 9105-M1USB6421 USB-6421,16 位,250kS/s(16AI、2AO、16DIO),弹簧端子模块,mioDAQ 设备
校准X/Y 力感应范围Z 力感应范围X/Y 扭矩感应范围Z 扭矩感应范围X/Y 力感应分辨率Z 力传感分辨率X/Y 扭矩感应分辨率Z 扭矩感应分辨率
SI-580-20580 N1160 N20 牛米20 牛米0.25 N0.25 N0.0053 牛米0.0027 牛米
SI-290-10290 N580 N10 牛米10 牛米0.125 N0.125 N0.0027 牛米0.0013 牛米
SI-145-5145 N290 N5 牛米5 牛米0.0625 N0.0625 N0.0013 牛米0.0007 牛米

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。