力矩传感器

Sano74 力/扭矩传感器

Sano74 力/扭矩传感器,有效载荷 130 N / 12 Nm,EtherCAT 和 RS485 接口

  • 专为机器人手术而优化 – Sano74 的设计超过了 IEC 60601 ESD 要求,并具有保形涂层,可防止手术间的化学消毒过度喷溅。
  • 简化的系统架构 – Sano74 支持通过双端口 EtherCAT 进行菊花链连接,包括一个用于在线诊断的串行端口,并提供一个用于下游设备的 20 毫米通孔。
  • 高精度、实时数据– Sano74 的分辨率提高了 5 倍,并支持 8kHz 实时数据流,从而扩大了精度范围,支持更多的手术器械。
  • 简化的连接性 – Sano74 提供灵活的连接性,包括 FFC 和有线 OEM 选件、EtherCAT IN/OUT、电源接口和 RS485 串行通信。
  • 动态环境稳定性– Sano74 配备多个热敏电阻和软件补偿功能,可通过热校准确保静态和瞬态温度稳定性。
查看所有功能
型号  sano74-force-torque-sensor
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 配件 口径

产品特点

  • 专为机器人手术而优化– Sano74 的设计超过了 IEC 60601 ESD 要求,并具有保形涂层,可防止手术间的化学消毒过度喷溅。
  • 简化的系统架构– Sano74 支持通过双端口 EtherCAT 进行菊花链连接,包括一个用于在线诊断的串行端口,并为下游设备公用事业提供了一个 20 毫米的通孔。
  • 高精度、实时数据– Sano74 的分辨率提高了 5 倍,并支持 8kHz 实时数据流,从而扩大了精度范围,支持更多的手术器械。
  • 简化的连接性– Sano74 提供灵活的连接性,包括 FFC 和有线 OEM 选件、EtherCAT IN/OUT、电源接口和 RS485 串行通信。
  • 动态环境稳定性– Sano74 配备多个热敏电阻和软件补偿功能,可通过热校准确保静态和瞬态温度稳定性。
Specification Value
测量范围 130 牛米/12 牛米
感应范围
X/Y 力感应范围 ±130 N
X/Y 扭矩感应范围 ±12 牛米
Z 力感应范围 ±400 N
Z 扭矩感应范围 ±12 牛米
决议
X/Y 力感应分辨率 0.015 N
X/Y 扭矩感应分辨率 0.000715 牛米
Z 力传感分辨率 0.0325 N
Z 扭矩感应分辨率 0.000525 牛米
超负荷
力 X/Y 单轴过载 ±1200 N
力 Z 单轴过载 ±4100 N
扭矩 X/Y 单轴过载 ±67 牛米
扭矩 Z 单轴过载 ±69牛米
刚度
力 X/Y 计算刚度 7.1×106 牛/米
扭矩 X/Y 计算刚度 6.4×106 牛/米
力 Z 计算刚度 1.3×107 牛/米
扭矩 Z 计算刚度 7.1×103 牛/米
其他
高度 28.8 毫米
重量 0.175 千克
直径 74 毫米
接口板额定值 IP20
通信接口 EtherCAT 和 RS485
精度(% 满刻度) 1%
延迟 <1 毫秒
数据速率 8 kHz / 3 MBd
采样率 8 千赫
连接器 直接到板
精度值因测量轴而异。有关详细规格和特定轴的精度数据,请联系我们的销售团队。
下载 下载类型 语言
Sano74 力/扭矩传感器产品手册 手册 English
SANO74-M12 通孔 EtherCAT F/T 传感器 图纸 English
SANO74 ECAT3 ESI 文件 软件 English
下载 说明
9105-sano74-m12 9105-SANO74-M12 的 3C CAD 模型链接
部件编号 说明
默认图像 9105-FTI-SANO-EVALKIT  Sano74 评估套件
校准X/Y 力感应范围Z 力感应范围X/Y 扭矩感应范围Z 扭矩感应范围X/Y 力感应分辨率Z 力传感分辨率X/Y 扭矩感应分辨率Z 扭矩感应分辨率
SI-120-12130 N400 N12 牛米12 牛米0.015 N0.0325 N0.0007 牛米0.0005 牛米

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。