空气模块:AC2

空气模块:AC2

(4 个 3/8 NPT 自密封接口(主控端)和直通接口(工具端),以及 2 个 3/4 NPT 真空接口(主控端和工具端

查看所有功能
型号 AC2
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 提供从主控板到工具板的空气和真空服务。
  • (4 个 3/8 NPT 空气接口。
  • (2) 3/4 NPT 真空接口(主控板和工具板)。
  • 最大压力 100 psi (6.9 bar)。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 不锈钢、腈和 PVC 阀组件
  • 丁腈橡胶密封件
规格 价值
流量等级 1.6
主侧重量 0.84 千克
工具侧重量 1.16 千克
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 空气
下载 下载类型 语言
AC2 空气模块图 图纸 English
AC2 空气模块手册 手册 English
下载 说明
9121-AC2-T 气动工具模块,配有 (4) 个 3/8u201d NPT 自密封端口和 (2) 个 u00beu201d NPT 真空端口
9121-AC2-M 气动主模块,配有 (4) 个 3/8u201d NPT 自密封端口和 (2) 个 u00beu201d NPT 真空端口
部件编号 说明
工具架 9121-AC2-M (4 个 3/8 NPT 自密封接口和 2 个 3/4 NPT 真空接口
工具架 9121-AC2-T (4 个 3/8 NPT 直通端口和 2 个 3/4 NPT 真空端口

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。