工具快换模块

空气模块:AG2

空气模块:AG2

(4) G 3/8 (BSPP) 自密封接口(主机侧)和直通接口(工具侧),以及 (2) G 3/4 (BSPP) 真空接口(主机和工具侧)

查看所有功能
型号  AG2
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 提供从主机到工具板的空气和真空服务。
  • (4) G 3/8 (BSPP) 空气接口。自密封(主机侧)和直通式(工具侧)。
  • (2) G 3/4 (BSPP) 真空接口(主机和工具)。
  • 最大 100 psi (6.9 bar)。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 不锈钢阀部件
  • 丁腈橡胶密封件
规格 价值
流量等级 1.6
主侧重量 1.97 公斤
工具侧重量
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 真空/空气
下载 下载类型 语言
AG2 模块图纸 图纸 English
AG2 空气模块图 手册 English
下载 说明
9121-AG2-T 气动工具模块,配有 (4) 个 3/8 G 自密封端口和 (2) 个 u00be G 真空端口
9121-AG2-M 气动主模块,配有 (4) 个 3/8 G 自密封端口和 (2) 个 u00be G 真空端口
部件编号 说明
工具架 9121-AG2-M (4) G 3/8 (BSPP) 自密封接口和 (2) G 3/4 (BSPP) 真空接口
工具架 9121-AG2-T (4) G 3/8 (BSPP) 直通端口和 (2) G 3/4 (BSPP) 真空端口

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。