工具快换模块

航空模块:P38A

航空模块:P38A

(4) 3/8 NPT 或 G 3/8 (BSPP) 直通端口气动模块。轴向端口。

查看所有功能
型号  P38A
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 3/8 NPT 或 G (BSPP) 端口。
  • (4) 个气动直通端口。
  • 轴向端口。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 丁腈橡胶密封件
规格 价值
流量等级 2.45
主侧重量 0.21 千克
工具侧重量 0.21 千克
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 空气
下载 下载类型 语言
P38A 模块图 图纸 English
P38A 欧式模块图纸 图纸 English
P38P38AP38AV-T 空气模块手册 手册 English
下载 说明
9120-P38A-T-E 气动工具模块,带 (4) 个 G 3/8 通过式轴向端口
9120-P38A-M 主 (4) 3/8NPT 轴向端口歧管
9120-P38A-M-E 带 (4) 个 G 3/8 直通轴向端口的气动主模块
部件编号 说明
工具架 9120-P38A-M (4) 3/8 NPT 或 G 3/8 (BSPP) 直通端口气动模块。轴向端口。
工具架 9120-P38A-M-E (4) 3/8 NPT 或 G 3/8 (BSPP) 直通端口气动模块。轴向端口。
工具架 9120-P38A-T (4) 3/8 NPT 或 G 3/8 (BSPP) 直通端口气动模块。轴向端口。
工具架 9120-P38A-T-E (4) 3/8 NPT 或 G 3/8 (BSPP) 直通端口气动模块。轴向端口。

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。