工具快换模块

DeviceNet 快速连接模块:DA4

DeviceNet 快速连接模块:DA4

DeviceNet 模块,带 (2) 个 Mini 连接器,用于 DeviceNet 和辅助电源接口。电源接口。支持带 TSI 的主控双电磁阀。应用于 Aux1、Aux2 和 CAN V+ 电源的防弧功能。锁定、解锁和 RTL 检测,主站上配有 LED 电缆。还支持来自工具模块的工具 ID。

查看所有功能
型号  DA4
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • DeviceNet 模块允许工具快换装置与主站和工具侧 DeviceNet 节点进行通信和控制。(通过 ODVA 合规性认证。)
  • 集成的双电磁阀(可在 Jxx 阀适配器模块上使用)控制工具快换装置的锁定机制(不支持单电磁阀)。
  • 针块周围有一个柔性套,可在连接时防止连接受潮。
  • 主控器上的 TSI 连接器为阀门解锁电路提供断路。客户可将该连接器与限位开关配合使用,以确保工具快换装置仅在工具位于工具架上时才解除连接。工厂提供示教(跳线)插头。
  • 提供五 (5) 个工具 ID (0-9) 开关,报告生产线、机器人和工具编号。
  • 提供就绪锁定(R1 和 R2)、锁定和解锁传感器输入。
  • 对 Aux1、Aux2 和 CAN V+ 电源进行防弧处理。
  • 锁定、解锁和 RTL 检测,在主控机上配有 LED 电缆
  • 紧凑型设计封装。

材料

  • 铝外壳/盖
  • 透明聚碳酸酯窗口
  • 镀铑触点
  • 丁腈橡胶密封件
  • 尼龙销块
Specification Value
电气等级 符合 ODVA 标准
主侧重量 0.98 公斤
工具侧重量 0.64 千克
插针总数
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
信号类型
下载 下载类型 语言
9630-20-DA4 图纸 English
9620-20-C-DA4 手册 English
下载 说明
9121-DA4-M DeviceNet 主站模块,主站 TSI,SEM
9121-DA4-T DeviceNet 工具,GM 型工具 ID,SEM
部件编号 说明
工具架 9121-DA4-M DeviceNet 模块,带 (2) 个 Mini 连接器,用于 DeviceNet 和辅助电源接口。电源接口。支持带 TSI 的主控双电磁阀。应用于 Aux1、Aux2 和 CAN V+ 电源的防弧功能。锁定、解锁和 RTL 检测,主站上配有 LED 电缆。还支持来自工具模块的工具 ID – 主站侧
工具架 9121-DA4-T DeviceNet 模块,带 5 个独立开关工具 ID 和 (2) 个 Mini 连接器,用于 DeviceNet 和辅助电源接口。电源接口。主站 – 工具端支持防弧功能

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。