工具快换模块

DeviceNet 快速连接模块:DB12

DeviceNet 快速连接模块:DB12

可快速连接的 DeviceNet 模块,带防弧功能,无 TSI 旁路,块闩锁,无需工具

查看所有功能
型号  DB12
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • DeviceNet 模块允许工具快换装置与主站和工具侧 DeviceNet 节点进行通信和控制。(通过 ODVA 合规性认证。)
  • 集成式双电磁阀(可在 Jxx 阀适配器模块上使用)控制工具快换装置的锁定机制。
  • 销块周围有一个柔性套,可在连接时防止连接受潮。
  • 工具模块上的连接器提供了工具架联锁 (TSI) 专利技术。集成的机械限位开关允许集成电磁阀仅在工具位于支架上时解除工具快换装置的耦合。
  • 提供五 (5) 个独立的工具 ID (0-9) 开关。
  • 提供就绪锁定(R1 和 R2)、锁定和解锁传感器输入。
  • 设计紧凑。
  • ATI 的防电弧电路(专利申请中)可保护所有电源触点,防止在耦合/断开连接时因负载的高浪涌电流而导致寿命缩短。

材料

  • 铝外壳/盖
  • 透明聚碳酸酯窗口
  • 镀贵金属触点
  • Delrin 密封件
  • 尼龙销块
规格 价值
电气等级 控制模块 – 24VDC
直通信号 – 3 安培/30 伏直流
主侧重量 1.02 千克
工具侧重量 0.61 千克
插针总数
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
信号类型
下载 下载类型 语言
DB12-M、DB10-T 模块图纸 图纸 English
DB12-M、DB10-T 控制与信号模块手册 手册 English
DB12-M、DB13-T 模块图纸 图纸 English
DB12Z1-M、DB13-T 模块图纸 图纸 English
DB12-M、DB13-T 控制与信号模块手册 手册 English
下载 说明
9121-DB10-T 可快速连接的 DeviceNet 模块,支持主站防弧功能
9121-DB12-M 具有快速连接功能的 DNet Master,带防弧功能,无 RTL 旁路,块闩锁(无需工具
9121-DB13-T 工具侧可快速连接的 DeviceNet 模块,带有 5 个独立的工具 ID 开关和机械开关 TSI,支持主站防弧功能,与 DA2 工具的工具 ID 位图相同
部件编号 说明
工具架 9121-DB10-T 具有快速连接功能的 DeviceNet 模块,带有 5 个独立的工具 ID 开关和机械开关 TSI,支持主站 – 工具侧的弧形开关
工具架 9121-DB12-M 可快速连接的 DeviceNet 模块,带防弧功能,无 TSI 旁路,块闩锁,无需工具
工具架 9121-DB13-T 具有快速连接功能的 DeviceNet 模块,带有 5 个独立的工具 ID 开关和机械开关 TSI,支持主站防弧功能,与 DA2 工具相同的工具 ID 位图 – 工具端。

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。