工具快换模块

DeviceNet 快速连接模块:DB15

DeviceNet 快速连接模块:DB15

具有快速连接能力的 DeviceNet 模块,配有 (2) 个 Mini 连接器,用于 DeviceNet 和辅助电源接口。电源接口、工具上的 TSI、无 RTL 旁路、应用于 Aux1、Aux2 和 CAN V+ 电源的防弧。锁定、解锁和 RTL 检测,在主站上配有 LED 电缆(RTL 传感器串联)。包括用于气源压力监控的 3 针 M8 连接器。还支持来自工具模块的工具 ID。

查看所有功能
型号  DB15
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • DeviceNet 模块允许工具快换装置与主站和工具侧 DeviceNet 节点进行通信和控制。(通过 ODVA 合规性认证。)
  • 集成的双电磁阀(可在 Jxx 阀门适配器模块上使用)可控制工具快换装置的锁定机构。
  • DB15 仅适用于 JU6、JU7 阀适配器。
  • 支持通过压力开关输入进行供气监控。
  • 针块周围有一个柔性套,可在连接时防止连接受潮。
  • 通过工具模块上的一个连接器提供工具架联锁 (TSI) 专利技术。集成机械限位开关可使集成电磁阀仅在工具位于支架上时解除工具快换装置的耦合。
  • 提供五 (5) 个独立的工具 ID (0-9) 开关。
  • 提供就绪锁定(R1 和 R2)、锁定和解锁传感器输入。
  • 设计紧凑。
  • ATI 的防电弧电路(专利申请中)可保护所有电源触点,防止在耦合/断开连接时因负载的高浪涌电流而导致寿命缩短。

材料

  • 铝外壳/盖
  • 透明聚碳酸酯窗口
  • 镀贵金属触点
  • Delrin 密封件
  • Delrin 针座
规格 价值
电气等级 控制模块 – 24VDC
直通信号 – 3 安培/30 伏直流
主侧重量 1.13 千克
工具侧重量 0.61 千克
插针总数
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
信号类型
下载 下载类型 语言
DB15-M、DB10-T 控制与信号模块手册 手册 English
下载 说明
9121-DB10-T 可快速连接的 DeviceNet 模块,支持主站防弧功能
9121-DB15-M 可快速连接的 DNet 模块,带防弧功能,无 RTL 旁路,带压力传感功能
部件编号 说明
工具架 9121-DB10-T 具有快速连接功能的 DeviceNet 模块,带有 5 个独立的工具 ID 开关和机械开关 TSI,支持主站 – 工具侧的弧形开关
工具架 9121-DB15-M 具有快速连接能力的 DeviceNet 模块,配有 (2) 个 Mini 连接器,用于 DeviceNet 和辅助电源接口。电源接口、工具上的 TSI、无 RTL 旁路、应用于 Aux1、Aux2 和 CAN V+ 电源的防弧。锁定、解锁和 RTL 检测,在主站上配有 LED 电缆(RTL 传感器串联)。包括用于气源压力监控的 3 针 M8 连接器。还支持来自工具模块的工具 ID – 主站侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。