产品特点
功能
- 离散信号集成阀模块可控制工具快换装置,并将离散信号传递到臂端工具。
- 提供用于客户接口的 DDK、MS 型连接器。
- 集成的单电磁阀或双电磁阀(可在带直通模块的 Jxx 阀适配器上使用)可控制工具快换装置的锁定机制。
- 支持即锁(R1 和 R2)、锁定和解锁传感器输入。
- 最多可提供 22 个直通信号供客户使用。
- 针块周围有一个柔性套管,可在连接时防止连接受潮。
- 工具模块上的连接器提供了工具架联锁(TSI)专利技术。集成机械限位开关后,集成电磁阀只有在工具位于刀架上时才能解除工具快换装置的耦合。
- 可提供刀具识别码(0-9)。
- 设计紧凑。
材料
- 铝质外壳和盖子
- 透明聚碳酸酯窗口
- 镀贵金属触点
- 丁腈橡胶密封件
- Delrin 针座
| 规格 | 价值 |
|---|---|
| 电气等级 |
控制信号 – 24VDC 直通信号 – 5 安培/250 伏 |
| 主侧重量 | 0.77 千克 |
| 工具侧重量 | 0.66 千克 |
| 插针总数 | |
| 引脚说明 | |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
| 信号类型 |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9121-VB11-T | VB11 工具分立模块组件 |
| 9121-VB11-M | VB11 主分立模块组件 |
- 筛选方式 部件编号
- 9121-VB11-M
- 9121-VB11-T
- 9121-VB13-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-VB11-M | 分立模块,支持 L/U/R1/R2 PNP 传感器和集成阀,35 针 DDK(MS 型)连接器,工具上的 TSI,0-9 工具 ID,22 穿通 – 主站侧 |
|
|
9121-VB11-T | 分立模块,24 针安费诺(MS 型)连接器,工具上的 TSI,0-9 工具 ID,22 穿通 – 工具侧 |
|
|
9121-VB13-T | 分立模块,24 针安费诺(MS 型)连接器,工具上的 TSI,0-99 工具 ID,18 信号直通 – 工具侧 |
|