工具快换模块

分立模块:VB7Z1

分立模块:VB7Z1

分立信号模块,带 26 针安费诺、19 针座,支持 L/U/R1/R2 传感器,带集成阀门直通功能(使用双电磁阀) **支持工具侧的刀架联锁。

查看所有功能
型号  VB7Z1
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • 离散信号集成阀模块可实现工具快换装置的通信和控制。
  • 为客户接口提供安费诺、MS 型连接器。
  • 集成的单电磁阀或双电磁阀(可在带直通模块的 Jxx 阀适配器上使用)可控制工具快换装置的锁定机制。
  • 客户可使用多达 14 个信号穿通装置。
  • 针块周围有一个柔性套,可在连接时防止连接受潮。
  • 工具模块上的连接器提供了工具架联锁(TSI)专利技术。集成机械限位开关可使集成电磁阀仅在工具位于支架上时解除工具快换装置的耦合。
  • 工具 ID(VB2-T 不适用)、(VB3-T 0-9)、(VB4-T 0-99)容量。
  • 提供即锁(R1 和 R2)、锁定和解锁传感器输入。
  • 紧凑型设计封装。

材料

  • 铝质外壳和盖子
  • 透明聚碳酸酯窗口
  • 镀铑触点
  • 丁腈橡胶密封件
  • 尼龙针块
规格 价值
电气等级 信号通过 – 最大 5 安培/250 伏。
主侧重量 0.82 千克
工具侧重量
插针总数
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
信号类型
下载 下载类型 语言
VB7Z1 系列模块图纸 图纸 English
VB7Z1-M,VBx-T 控制与信号模块手册 手册 English
下载 说明
9121-VB3-T 离散信号工具模块,带 19 针安费诺、19 针块、工具架互锁、12 个直通、0-9 工具 ID
9121-VB7Z1-M VB7Z1 主分立模块组件
9121-VB4-T 离散信号工具模块,带 19 针安费诺、19 针块、工具架互锁、8 个直通、0-99 工具 ID
9121-VB2-T 离散信号工具模块,带 19 针安费诺、19 针块、工具架联锁、16 个直通道
部件编号 说明
工具架 9121-VB2-T 分立模块,19 针安费诺,19 针块,工具架联锁,16 个直通(与 VB2-M 配接) – 工具侧
工具架 9121-VB3-T 分立模块,19 针安费诺,19 针块,刀架联锁,12 个直通,0-9 刀具 ID(与 VB2-M 配接) – 刀具侧
工具架 9121-VB4-T 分立模块,19 针安费诺,19 针块,刀架联锁,8 个直通,0-99 刀具 ID(与 VB2-M 配接) – 刀具侧
工具架 9121-VB7Z1-M 分立信号模块,带 26 针安费诺、19 针座,支持 L/U/R1/R2 传感器,带集成阀门直通功能(使用双电磁阀) **支持工具侧 – 主站侧的刀架联锁功能

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。