工具快换模块

电气模块:G12

电气模块:G12

G 型可调模块,配有 M12、12 芯连接器,支持 16 (0-F) 刀具 ID。

查看所有功能
型号 G12
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 灵活的连接器方向,可进行 5 位 180° 调整,以优化机器人着装包。
  • M12 12 针 A 型编码连接器。
  • 最多 8 个直通信号。
  • 用于末端执行器验证的工具 ID,最多 16 个工具。
  • 可与 G19、R19、S19 或 T19 模块互换配接。
  • 主控侧有手指安全触点。

材料

  • 镀贵金属触针
  • 阳极氧化铝外壳。
规格 价值
电气等级 <50V,2A 工具开关 ID – 30mA/30VDC
主侧重量 0.14 千克
工具侧重量 0.14 千克
插针总数 12
工作温度范围 -17.8 °C 至 48.9 °C
下载 下载类型 语言
G12-M, G8-T 模块客户图纸 图纸 English
下载 说明
9120-G8-T G8 可调工具模块,支持 8 个直通信号,M12 12 针母连接器,0-F(0-15)工具 ID
9120-G12-M G12 可调主模块,支持 12 个直通信号,M12 12 针公连接器
部件编号 说明
工具架 9120-G12-M G 型可调模块,配有 M12、12 针连接器,支持 16 (0-F) 刀具 ID。
工具架 9120-G8-T G 型可调模块,配有 M12、12 针连接器,支持 16 (0-F) 刀具 ID。

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。