工具快换模块

电气模块:K19

电气模块:K19

19 引脚、3 安培/50 伏直流电气模块,带微型 MS 快速断开连接器,密封、免触碰

查看所有功能
型号  K19
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 19 针。
  • 3 安培/50 伏直流。
  • 微型尺寸,带 MS 快速断开连接器。
  • 仅适用于 QC-20、21、25 和 60。
  • 主模块上的非接触式触点。
  • 触点防尘防潮密封。

材料

  • 镀贵金属触针
  • 阳极氧化铝
  • 镀铝
规格 价值
电气等级 3 安培/50 伏直流
主侧重量 0.14 千克
工具侧重量 0.13 千克
插针总数 19
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
K19P-M、K14M8AB-T 模块图纸 图纸 English
KF19-M、K14M8AC-T 模块手册 图纸 English
KF19-M、K14M8AD-T 模块手册 图纸 English
KF19-M、K14M8A-T 模块图纸 图纸 English
K19 模块图纸 图纸 English
K19-M, K14-T 模块图纸 图纸 English
K19P (K19W) 引脚排列图 图纸 English
K19P-M、K14-T 模块图纸 图纸 English
K19H-M、K14T 模块图纸 图纸 English
K19H-M、K19-T 模块图纸 图纸 English
下载 说明
9120-K14M8A-T K14 工具模块,0-F 工具 ID,(4)M8,3 针连接器,轴向
9120-K14M8AB-T K14M8AB 工具模块,0-F 工具标识,(4)M8,3 针连接器
9120-K14M8AD-T K14M8AD 工具模块,0-F 工具 ID,(4)M8 3 针连接器,(2)M8 4 针连接器,轴向
9120-K14M8AC-T K14M8AC 工具模块,0-F 工具 ID,(6)M8,3 针连接器,轴向
9120-K19-M 19 针、3 Amp/50VDC 电气模块,带微型 MS 快速断开连接器,密封,非接触式 – 主站侧
9120-K14-T 19 针(客户可使用 14 针),3A/50V,微型 MS 快速断开连接器,带 16 个工具 ID(仅限工具端)
9120-K19-T 19 针、3 Amp/50VDC 电气模块,带微型 MS 快速断开连接器,密封,非接触式 – 工具侧
9120-K19H-M 电气模块,带 (1) 个 19 针 MS 连接器和 (2) 个 3 针 Pico 连接器 – 主站侧
部件编号 说明
工具架 9120-J16-M 带微型 MS 快速断开连接器的 16 针、3 安培/250VAC 电气模块 – 主站侧
工具架 9120-J16-T 16 针、3 安培/250VAC 电气模块,带微型 MS 快速断开连接器 – 工具侧
工具架 9120-K10-T 19 引脚、3 安培/50 伏直流电气模块,带微型 MS 快速断开连接器,密封、免触碰
工具架 9120-K14M8AB-T 电气模块,16 个工具 ID,(4)M8,3 针连接器,轴向(与 K19P-M 配接) – 工具侧
工具架 9120-K14M8AC-T 电气模块,16 个工具 ID,(6)M8,3 针连接器,轴向(与 KF19-M 配接) – 工具侧
工具架 9120-K14M8AD-T 电气模块,16 个工具 ID,(4)M8 3 针连接器,(2)M8 4 针连接器,轴向(与 KF19-M 配接) – 工具侧
工具架 9120-K14M8A-T 电气模块,16 个工具 ID,(4)M8,3 针连接器,轴向(与 KF19-M 配接) – 工具侧
工具架 9120-K14-T 19 引脚、3 安培/50 伏直流电气模块,带微型 MS 快速断开连接器,密封、免触碰
工具架 9120-K19H-M 19 针、3 安培/50 伏直流电气模块,带 (1) 个 19 针 MS 连接器、(2) 个 3 针 Pico 连接器 – 主站侧
工具架 9120-K19-M 19 引脚、3 安培/50 伏直流电气模块,带微型 MS 快速断开连接器,密封、免触碰
工具架 9120-K19PD-M 19 针,3 Amp/50VDC 微型 MS 快速断开连接器,密封,非接触式,灌封 – 主站侧
工具架 9120-K19P-M 19 引脚、3 安培/50 伏直流电气模块,带微型 MS 快速断开连接器,密封、免触碰
工具架 9120-K19-T 19 引脚、3 安培/50 伏直流电气模块,带微型 MS 快速断开连接器,密封、免触碰

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。