工具快换模块

电气模块:MT14

电气模块:MT14

14 针、13 安培/500VAC/700VDC 电气模块。还提供带安费诺连接器的改良版,安装时连接器法兰与安装平面平行。

查看所有功能
型号  MT14
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 14 针。
  • 13 安培/500VAC,700VDC。
  • 安费诺 MS 型连接器,用于连接主控模块和工具模块。
  • 触点采用防流体密封。
  • MT14A 是 MT14 Master 的较低堆叠高度版本。

材料

  • 阳极氧化铝外壳。
  • 弹簧销上的镀贵金属头。
  • 丁腈橡胶密封件。
规格 价值
电气等级 13 安培/500VAC/700VDC
主侧重量 0.34 千克
工具侧重量 0.34 千克
插针总数 14
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
MT14A-M MT14-T 模块图纸 图纸 English
MT14A-M-VL、MT14-T-VL 模块图纸 图纸 English
MTR14 模块图纸 图纸 English
MT14A 高功率模块手册(包括 MT14A-M、MT14-T、MTR14) 手册 English
下载 说明
9120-MT14-M 14 针电气模块 – 主模块
9120-MT14-T 13 安培 14 针电气模块 500 伏交流 700 直流 – 工具侧
9120-MT14A-M 13 安培 14 针电气模块 500 伏交流 700 直流(较小外壳) – 主站侧
部件编号 说明
工具架 9120-MT14A-M 14 针、13 安培/500VAC/700VDC 电气模块。还提供带安费诺连接器的改良版,安装时连接器法兰与安装平面平行。
工具架 9120-MT14-T 14 针、13 安培/500VAC/700VDC 电气模块。还提供带安费诺连接器的改良版,安装时连接器法兰与安装平面平行。
工具架 9120-MTR14-M 14 针、13 安培/500VAC/700VDC 电气模块。还提供带安费诺连接器的改良版,安装时连接器法兰与安装平面平行。
工具架 9120-MTR14-T 14 针、13 安培/500VAC/700VDC 电气模块。还提供带安费诺连接器的改良版,安装时连接器法兰与安装平面平行。

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。