电气模块:RF26

电气模块:RF26

26 针、3 安培/150VAC 罐装电气模块,带 M27 螺纹连接器

查看所有功能
型号 RF26
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 26 针。
  • 3 安培/150VAC 容量。
  • M27 型快速断开连接器。
  • 主控端采用非接触式触点。
  • 工具侧有工具 ID 选项。
  • 接合时防潮防尘密封。
  • 罐装,防潮性能更佳。

材料

  • 铝外壳
  • 弹簧针头镀铑
  • 镀铑触针
  • 丁腈橡胶密封圈
规格 价值
电气等级 3 安培/150 伏交流
主侧重量 0.33 千克
工具侧重量 0.25 千克
插针总数 26
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
RF26PDM RF26PDT 电气模块图纸 图纸 English
RF26PDM RF17AT 电气模块图纸 图纸 English
RF26RPDM RF21PDT 模块图纸 图纸 English
RF26RPDM RF26PDT 电气模块图纸 图纸 English
RF26WPDM RF21PDT 模块图纸 图纸 English
RF26WPDM RF26PDT 电气模块图纸 图纸 English
下载 说明
9120-RF26PD-M 26 针、3 Amp/150VAC 罐装电气模块,带 M27 螺纹连接器 – 主站侧
9120-RF26RPD-M 26 针、3 安培/150VAC 罐装电气模块,带 M27 螺纹连接器和直角锁定/解锁电缆 – 主设备侧
9120-RF26WPD-M 26 针、3 安培/150VAC 罐装电气模块,带 M27 螺纹连接器和直锁/解锁电缆 – 主设备侧
9120-RF26PD-T 26 针、3 Amp/150VAC 罐装电气模块,带 M27 螺纹连接器 – 工具侧
9120-RF21PD-T 带 M27 连接器的封装 RF21 工具模块
部件编号 说明
工具架 9120-RF21PD-T 26 针、3 Amp/150VAC 罐装电气模块,带 M27 螺纹连接器 – 内建工具 ID – 工具侧
工具架 9120-RF26PD-M 26 针、3 Amp/150VAC 罐装电气模块,带 M27 螺纹连接器 – 主站侧
工具架 9120-RF26PD-T 26 针、3 Amp/150VAC 罐装电气模块,带 M27 螺纹连接器 – 工具侧
工具架 9120-RF26WPD-M 26 针、3 安培/150VAC 罐装电气模块,带 M27 螺纹连接器和直锁/解锁电缆 – 主设备侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。