工具快换模块

电气模块:S19

电气模块:S19

19 针、5 安培/250VAC 在线电气模块,带微型 MS 快速断开连接器

查看所有功能
型号  S19
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 19 引脚。
  • 5 安培/250VAC 容量。
  • 轴向连接器。
  • 主控端采用非接触式触点。
  • 工具端有工具 ID 选项。
  • 可与 G、R、S 或 T 模块配合使用。

材料

  • 铝外壳
  • 镀贵金属弹簧针头
  • 镀贵金属触针
  • 丁腈橡胶密封圈
规格 价值
电气等级 5 安培/250 伏交流
主侧重量 0.215 千克
工具侧重量 0.150 公斤
插针总数 19
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
S19-M, S14-T 模块引脚分布图 图纸 English
S19-M, S14-T 模块引脚分布图 图纸 English
S19W-M, S14-T 模块尺寸和引脚分布图 图纸 English
S19 模块图纸 图纸 English
带 M23 接头的 S19 模块 图纸 图纸 English
下载 说明
9120-S14-T 19 针(14 针可供客户使用 – 参见针脚分布图),5 Amp/250VAC (S19) 电气模块,带 (0-9) 工具 ID(仅限工具侧)。
9120-S19-M-M23 带 M23 连接器的 19 针直列主模块。客户提供 M23 连接器。
9120-S19-T 19 针、5 Amp/250VAC 在线电气模块,带微型快速断开连接器 – 工具侧
9120-S19-T-M23 带 M23 连接器的 19 引脚内联工具模块
9120-S19-M 19 针、5 安培/250VAC 在线电气模块,带微型快速断开连接器 – 主站侧
部件编号 说明
工具架 9120-S14-T 19 针(14 针供客户使用 – 参见针脚分布图),5 Amp/250VAC (S19) 电气模块,内置 (0-9) 工具识别码 – 工具侧
工具架 9120-S19-M 19 针、5 安培/250VAC 在线电气模块,带微型 MS 快速断开连接器
工具架 9120-S19-M-M23 19 针、5 Amp/250VAC 在线电气模块,带 M23 连接器 – 主站侧。客户提供 M23 连接器。(与 9120-S19-T-M23 配接)
工具架 9120-S19-T 19 针、5 安培/250VAC 在线电气模块,带微型 MS 快速断开连接器
工具架 9120-S19-T-M23 19 针、5 Amp/250VAC 在线电气模块,带 M23 连接器 – 工具端。客户提供 M23 连接器。(与 9120-S19-M-M23 配接)
工具架 9120-S19-T-VL 19 引脚、5 Amp/250VAC 在线电气模块,带 MS 快速断开连接器和氟橡胶密封件,特氟龙导线 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。