产品特点
特点
- 19 引脚。
- 5 安培/250VAC 容量。
- 标准 MS 圆柱螺纹连接器。
- 主控侧采用非接触式弹簧测头。
- 工具侧有工具 ID 选项。
- 柔性套管可在连接时防止湿气和液体进入。
- 镀铑工具触点,带第一配接地引脚。
- 可与 G、R、S 或 T 模块配接。
材料
- 铝外壳
- 弹簧针头镀铑
- 镀铑触针
- 丁腈橡胶密封圈。
| 规格 | 价值 |
|---|---|
| 电气等级 | 5 安培/250 伏交流 |
| 主侧重量 | 0.290 公斤 |
| 工具侧重量 | 0.255 公斤 |
| 插针总数 | 19 |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9120-T19-T | 带 MS 圆柱螺纹连接器的 19 针、5 安培/250VAC 电气模块 – 工具侧 |
| 9120-T19-M | 带 MS 圆柱螺纹连接器的 19 针、5 安培/250VAC 电气模块 – 主站侧 |
| 9120-T19-M-V | 主侧 T19 模块配有氟橡胶密封件、罗伦针块、高温安费诺连接器和特氟龙护套导线。额定温度为 200 摄氏度,防护等级为 IP65。 |
| 9120-T19R-M | 19 针、5A/250VAC、MS 圆柱螺纹连接器,连接锁定/解锁传感器电缆。(带有用于锁定/解锁传感器的直角连接器) |
| 9120-T19W-M | 19 针、5A/250VAC、MS 圆柱螺纹连接器,附带锁定/解锁电缆(仅主侧) |
| 9120-T19-T-VL | T19 模块配有氟橡胶密封件和特氟龙护套导线。额定温度为 125 摄氏度。 |
| 9120-T10-T | 19 针(10 针供客户使用 – 参见针脚分布图),5 Amp/250VAC (T19) 电气模块,带 (0-99) 工具 ID(仅限工具侧)。 |
| 9120-T14-T | 19针(14针可供客户使用 – 参见针脚分布图),5安培/250VAC (T19)电气模块,带(0-9)工具标识(仅限工具侧)。 |
- 筛选方式 部件编号
- 9120-T10-T
- 9120-T14-T
- 9120-T14-T-V
- 9120-T19-M
- 9120-T19-M-V
- 9120-T19R-M
- 9120-T19-T
- 9120-T19-T-VL
- 9120-T19W-M
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-T10-T | 19 针、5 安培/250VAC 电气模块,带 MS 圆柱螺纹连接器 |
|
|
9120-T14-T | 19针(14针可供客户使用 – 参见针脚分布图),5安培/250VAC(T19)电气模块,带(0-9)工具标识 – 工具侧 |
|
|
9120-T14-T-V | 19 针电气模块,配有氟橡胶密封件、罗伦针块、高温安费诺连接器、特氟龙护套导线和高温 Tool-ID 板。额定温度为 200°C。IP65 防护等级 – 工具侧 |
|
|
9120-T19-M | 19 针、5 安培/250VAC 电气模块,带 MS 圆柱螺纹连接器 |
|
|
9120-T19-M-V | 19 引脚、5 Amp/250VAC 电气模块,配有带氟橡胶密封圈的 MS 圆柱螺纹连接器、罗伦针块、耐高温安费诺连接器和特氟龙护套导线。额定温度为 200 摄氏度。 |
|
|
9120-T19R-M | 19 针、5 安培/250VAC 电气模块,带 MS 圆柱螺纹连接器,带直角锁定/解锁连接器,用于连接传感器。主控侧 |
|
|
9120-T19-T | 19 针、5 安培/250VAC 电气模块,带 MS 圆柱螺纹连接器 |
|
|
9120-T19-T-VL | 19 针、5 安培/250VAC 电气模块,带 MS 圆柱螺纹连接器,带氟橡胶密封件和特氟龙护套导线 – 工具侧 |
|
|
9120-T19W-M | 19 针、5 安培/250VAC 电气模块,带 MS 圆柱螺纹连接器,连接有锁定/解锁电缆 – 主站侧 |
|