工具快换模块

电气模块:X7GL

电气模块:X7GL

带 Lemo 连接器的高压模块,用于超声波焊接应用,SHV 连接器,与机器人地线隔离

查看所有功能
型号  X7GL
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 高压直通模块,主控端和工具端均配有 Lemo 推挽式公连接器。
  • 专为超声波焊接应用而设计。
  • 连接器与外壳隔离。
  • 最大 4 安培/1.4 千伏。

材料

  • 镀贵金属弹簧和触针
  • 铝质和 Delrin 外壳
  • Teflon® 绝缘材料
  • 丁腈橡胶密封件
规格 价值
电气等级 最大 4 安培/1.4 千伏。
主侧重量
工具侧重量
插针总数
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
X7GL 模块图纸 图纸 English
X7GL-M X7GLA-T 模块图纸 图纸 English
X7GL-M X7GLA-T 电气模块手册 手册 English
X7GL 电气模块手册 手册 English
下载 说明
9120-X7GLA-T 带 Lemo 母接头的高压工具模块,用于超声波焊接应用
9120-X7GL-M 带隔离 SHV 连接器的超声波主模块
部件编号 说明
工具架 9120-X7GL-M 用于超声波焊接应用的高压模块,隔离式 SHV 连接器
工具架 9120-X7GL-T 带 Lemo 连接器的高压模块,用于超声波焊接应用,SHV 连接器,与机器人接地隔离 – 工具模块

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。