工具快换模块

以太网/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET 直通模块:TP

以太网/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET 直通模块:TP

PROFINET 直通模块,带 PROFINET 和辅助电源连接器,5 针辅助电源

查看所有功能
型号  TP
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • 用于传递 PROFINET 信号和辅助电源连接的电气模块。
  • 用于 PROFINET 接口的工业标准 M12 4 针 D 型编码连接器。
  • 用于辅助电源的 5 针微型连接器。
  • 注意:某些 QC 上的 TP 模块可能会超出主站/工具本体。有关详细信息,请咨询 ATI 客户经理。
  • 注:在 QC-110 上使用时,供气接头有可能会碰到 TP 模块的边缘。详情请咨询 ATI 客户经理。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 镀铑弹簧和触针
  • 丁腈橡胶密封件。
规格 价值
电气等级 PROFINET 电路 – 最大 2 安培/60VAC。
辅助电源电路 – 最大 5 安培/600VAC。
主侧重量 0.50 千克
工具侧重量 0.38 千克
插针总数 9
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
信号类型
下载 下载类型 语言
TP PROFINET 直通模块图纸 图纸 English
TP-M、TPZC7-T 模块图纸 图纸 English
下载 说明
9120-TP-M 带 PROFINET 和辅助电源连接器的 PROFINET 直通主站模块
9120-TP-T Profinet 直通工具模块,带 Profinet 和辅助电源连接器
部件编号 说明
工具架 9120-TPD-M PROFINET 直通模块,带 PROFINET 和辅助电源连接器,5 针辅助电源
工具架 9120-TPD-T PROFINET 直通模块,带 PROFINET 和辅助电源连接器,5 针辅助电源
工具架 9120-TP-M PROFINET 直通模块,带 PROFINET 和辅助电源连接器,5 针辅助电源
工具架 9120-TP-T PROFINET 直通模块,带 PROFINET 和辅助电源连接器,5 针辅助电源

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。