工具快换模块

EtherNet/IP 模块:CYE1

EtherNet/IP 模块:CYE1

以太网 IP 模块集成了用于以太网通信的 4 针 D-Coded M12 连接器、用于 US1 和 US2 电源的 4 针 Minfast 连接器、工具上的 TSI、应用于 US1 和 US2 的防弧装置,以及用于工具快换装置通信配置和以太网交换机管理的集成网络服务器。主站上有锁定、解锁、RTL 检测和 IP 地址设置选项。还支持来自工具模块的工具 ID。

查看所有功能
型号  CYE1
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • CYE1 模块允许使用 EtherNet/IP™ 对工具快换装置进行通信和控制。
  • 集成网络服务器,用于工具快换装置通信配置和以太网交换机管理。
  • M12 D-Coded 连接器,用于主站和工具上的以太网通信。
  • 4 针 Minifast (7/8″) 连接器,用于输入/逻辑和输出/阀门电源直通。
  • 集成的双电磁阀控制工具快换装置的锁定机制。
  • 工具模块上的连接器提供了工具架联锁(TSI)专利技术。集成的安全开关允许集成电磁阀仅在工具位于支架上时解除工具快换装置的耦合。
  • ATI 的防电弧电路(专利申请中)可保护电源触点在耦合/断开时免受损坏。
  • 可在网页和模块上更改 IP 地址设置。
  • 一个独立的工具 ID (0-F) 开关。
  • 提供就绪锁定(R1、R2)、锁定和解锁传感器输入。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 镀贵金属弹簧和触针
  • 丁腈橡胶密封件
规格 价值
电气等级 输入功率:4A,21.6-30V
输出功率 7A,20-30V
主侧重量 0.73 公斤
工具侧重量 0.66 千克
插针总数
引脚说明
工作温度范围 0 °C 至 50 °C
信号类型 以太网/IP
下载 下载类型 语言
CYEx 模块客户图纸 图纸 English
CYE1 控制和信号模块手册 手册 English
下载 说明
9128-CYE1-T 用于以太网的 4 针 M12 D-Code 连接器,用于电源的 4 针母头 Minifast 连接器,0-F 旋转开关工具 ID
9128-CYE1-M 8 系列以太网/IP 控制模块,主站 – 用于以太网的 4 针 M12 D-Code 连接器,用于电源的 4 针公型 Minifast 连接器,用于设置 IP 地址的 3X 0-9 旋转开关
部件编号 说明
工具架 9128-CYE1-M 8 系列以太网/IP 控制模块,用于以太网的 4 针 M12 D-Code 连接器,用于电源的 4 针公型 Minifast 连接器,用于设置 IP 地址的 3X 0-9 旋转开关 – 主控端
工具架 9128-CYE1-T 用于以太网的 4 针 M12 D-Code 连接器,用于电源的 4 针母头 Minifast 连接器,0-F 旋转开关工具 ID – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。