力矩传感器

Omega250 力/扭矩传感器

Omega250 力/扭矩传感器,16000 N / 2000 Nm 有效载荷,模拟 (+/-10V),20 针 Lemo 连接器

  • 6 轴力/扭矩传感– 可测量所有六个自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)的力和扭矩,力和扭矩范围高达 16000 N,可满足苛刻的工业操作要求
  • 外形尺寸– 采用嵌入式电子元件的工业级设计,确保与工业平台的广泛兼容性,以及手术机器人的精度和可靠性
  • 模拟输出(+/-10V)–提供简单、实时的力和扭矩反馈,与大多数 PLC、控制器和数据采集系统兼容。
  • 超高强度– 采用高屈服强度不锈钢电火花线切割加工而成。最大允许过载值为额定容量的 10.1 至 40.8 倍。
  • 高信噪比– 硅应变片的信号强度是传统箔片应变片的 75 倍。该信号经过放大,噪声失真几乎为零。
查看所有功能
型号:  omega250-force-torque-sensor
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 配件 校准

产品特点

  • 6 轴力/扭矩传感– 可测量所有六个自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)的力和扭矩,力和扭矩范围高达 16000 N,可满足苛刻的工业操作要求
  • 外形尺寸– 采用嵌入式电子元件的工业级设计,确保与工业平台的广泛兼容性,以及手术机器人的精度和可靠性
  • 模拟输出(+/-10V)–提供简单、实时的力和扭矩反馈,与大多数 PLC、控制器和数据采集系统兼容。
  • 超高强度– 采用高屈服强度不锈钢电火花线切割加工而成。最大允许过载值为额定容量的 10.1 至 40.8 倍。
  • 高信噪比– 硅应变片的信号强度是传统箔片应变片的 75 倍。信号经过放大后,噪声失真几乎为零。
  • IP60 级防尘保护 – 完全密封,防止灰尘进入,非常适合干燥、颗粒物较多的环境,如机械加工或材料处理。
Specification Value
测量范围 16000 牛米/2000 牛米
感应范围
X/Y 力感应范围 ±16000 N
X/Y 扭矩感应范围 ±2000牛米
Z 力感应范围 ±32000 N
Z 扭矩感应范围 ±2000牛米
决议
X/Y 力感应分辨率 4 N
X/Y 扭矩感应分辨率 0.5 牛米
Z 力传感分辨率 8 N
Z 扭矩感应分辨率 0.5 牛米
超负荷
力 X/Y 单轴过载 ±160000 N
力 Z 单轴过载 ±330000 N
扭矩 X/Y 单轴过载 ±21000牛米
扭矩 Z 单轴过载 ±25000 牛米
刚度
力 X/Y 计算刚度 4.2×10^8 牛/米
扭矩 X/Y 计算刚度 3.0×10^6 牛米/rad
力 Z 计算刚度 5.6×10^8 牛/米
扭矩 Z 计算刚度 6.2×10^6 牛米/雷达
谐振频率
Fx/Fy/Tz 共振频率 780 赫兹
Fz/Tx/Ty 共振频率 770 赫兹
其他
高度 94.9 毫米
重量 31.8 千克
直径 295 毫米
接口板额定值 IP60
通信接口 模拟 (+/-10V)
精度(% 满刻度) 0.75 – 1.25%
延迟 <1 ms
采样率 40 千赫
连接器 20 引脚 Lemo
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective sample rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor sample rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
下载 下载类型 语言
9230-05-1266 图纸 English
9230-05-1370 图纸 English
F/T 传感器数据采集 (DAQ) 系统手册 手册 English
Omega250 复杂载荷图 复杂加载图 English
ATIDAQFT.NET.MSI(演示版 2.1,.NET Framework 4.8) 软件 English
下载 说明
9105-ECAT-OMEGA250-IP60 9105-ECAT-OMEGA250-IP60 的 3C CAD 模型链接
部件编号 说明
工具架 9105-C-L-PS-10

DAQ IP60/65/68 传感器电缆,IP68 Lemo 连接器至电源,10 米

工具架 9105-C-L-PS-5

DAQ IP60/65/68 传感器电缆,IP68 Lemo 接头至电源,5 米

工具架 9105-C-PS-U-2

从电源或接口-电源盒到 DAQ 卡的电缆,未端接,2 米

工具架 9105-M1USB6421 USB-6421,16 位,250kS/s(16AI、2AO、16DIO),弹簧端子模块,mioDAQ 设备
工具架 9105-PS-1

DAQ 传感器电源

校准X/Y 力感应范围Z 力感应范围X/Y 扭矩感应范围Z 扭矩感应范围X/Y 力感应分辨率Z 力传感分辨率X/Y 扭矩感应分辨率Z 扭矩感应分辨率
SI-16000-200016000 N32000 N2000 牛米2000 牛米4 N8 N0.5 牛米0.5 牛米
SI-8000-10008000 N16000 N1000 牛米1000 牛米2 N4 N0.25 牛米0.25 牛米
SI-4000-5004000 N8000 N500 牛米500 牛米1 N2 N0.125 牛米0.125 牛米

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。