大电流模块

初级电流模块:PA16

初级电流模块:PA16

(3) 触点,2 号线,200 安培,600V 额定一次电流模块

查看所有功能
型号 PA16
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 配件 组件

产品特点

特点

  • 设计用于使用 2AWG(或 35mm2)电缆将大电流从电源传输到客户工具。
  • 三(3)个镀铑铜触点,耦合时每个触点可承载 200 安培。
  • 电压不应超过 600 伏。
  • 采用先进的专利锥形配接技术,将电流从主设备传输到工具。
  • 锥形配接表面提供了较大的接触面积,具有出色的错位能力,可实现高效耦合/断开,而不会产生较大的弹簧力或过度磨损。
  • 更换工具前,必须断开电源并放电。模块不是开关。
  • 如有需要,可轻松更换触头。
  • 凹陷和遮罩的主侧触点可防止意外的人体接触。
  • 中心销延长,可提供第一配对/最后断开保护。
  • 目前可提供 1 ¼ NPT、1 ½ NPT、PG29 和 PG36 接头板。
  • 偏置触头底座,可与厚护套 #2AWG 电缆一起使用。

材料

  • 镀贵金属触点。
规格 价值
电气等级 200 安培/600 伏 @ 100% 占空比
主侧重量 1.32 千克
工具侧重量 1.27 千克
插针总数 3
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
类型 一次电流模块
下载 下载类型 语言
工具侧初级电流保护支架 图纸 English
PA16 模块图纸 图纸 English
PA16 大电流模块手册 手册 English
部件编号 说明
工具架 9005-20-1238 1-1/4 NPT 接头板套件
工具架 9005-20-1239 1-1/2 NPT 接头板套件
工具架 9005-20-1274 PG29 连接板套件
工具架 9005-20-1528 PG36 连接板套件
工具架 9005-20-1856 1-1/4 NPT 弯角接头板套件
工具架 9005-20-8849 非导电 3x M20 安装板套件,带电缆夹,电缆范围 5-13mm
部件编号 说明
工具架 9121-PA16-M (3) 触点,2 号线,200 安培,600V 额定电流 初级电流模块 – 主侧
工具架 9121-PA16-T (3) 触点,2 号线,200 安培,600V 额定电流 初级电流模块 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。