工具快换模块

PROFIBUS 模块:VG3

PROFIBUS 模块:VG3

离散型 PROFIBUS 直通模块

查看所有功能
型号  VG3
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • PROFIBUS 和辅助电源信号的离散直通。
  • 提供标准 5 针微型连接器,用于连接辅助电源。
  • 提供用于 PROFIBUS 接口的 M12 B 型连接器。
  • 主模块上有免接触触点。
  • 连接时防潮等级为 IP65。

材料

  • 镀贵金属触针
  • 阳极氧化铝
  • Delrin®.
规格 价值
电气等级 10 @ 4Amp/24VDC
主侧重量 0.66 千克
工具侧重量 0.52 千克
插针总数 10
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
信号类型
下载 下载类型 语言
VG3 模块图纸 图纸 English
VG3 控制和信号模块手册 手册 English
下载 说明
9121-VG3-M 离散型 PROFIBUS 总线直通主站模块
9121-VG3-T 离散型 PROFIBUS 直通工具模块
部件编号 说明
工具架 9121-VG3-M 离散型 PROFIBUS 总线直通模块 – 主站侧
工具架 9121-VG3-T 离散型 PROFIBUS 总线直通模块 – 工具端

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。