产品特点
- (8) 1/8 G (BSPP) 集成空气通过口,包装小巧,重 794 克
- 无触点锁定技术允许锁定时最多 2.0 毫米的板分离。
- 获得专利的故障安全锁定机制设计使作用在活塞上的力很小。
- 通过接口板支持多种安装模式
- 所有锁定部件均由 Rc58 不锈钢制成。
- 一 (1) 个平面可用于安装实用模块,以提高功能性
- 对齐功能提供抗扭强度
- 具有可选的锁定/解锁传感器。
| 规格 | 价值 |
|---|---|
| 锁定力 @ 80 psi (5.5 bar) | 2300 N |
| 最大锁定距离 | 2.03 毫米 |
| 直通端口尺寸 | (8) 1/8 npt; G 1/8 (BSPP) |
| 气动直通端口数量 | 8 |
| 位置重复性 | 0.0152 毫米 |
| 建议有效载荷限制 | 25 千克 |
| X/Y 静态力矩容量 | 56.5 牛米 |
| Z 静态力矩容量 | 35 牛米 |
| 主侧重量 | 0.476 千克 |
| 工具侧重量 | 0.318 千克 |
| 连接时的重量 | 0.794 千克 |
| 执行类型 | 气动 |
| 机器人腕式 | 标准 |
| 颜色 | 黑色 |
| 港口螺纹 | BSPP/G 螺纹 |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| QC-21 工具-欧元 | QC-21 工具 – 欧元 |
| QC-21MZW10 Master-Euro | QC-21MZW10 Master – 欧元 |
| QC-21 Master-Euro | QC-21 Master – 欧元 |
- 筛选方式 部件编号
- 9120-TSS-HBQ-9483
- 9120-TSS-HVQ-3319
- 9120-TSS-MS-6602
- 9120-TSS-MMB-7130
- 9120-TSS-VBB-7963
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSS-HBQ-9483 |
用于 QC-20/21/22 的 TSS 工具接口板 – 空白 |
|
|
9120-TSS-HVQ-3319 |
用于 QC-20、21、21E 的 TSS 工具接口板 – 3 针 |
|
|
9120-TSS-MS-6602 |
QC-20/21 工具的手动工具存放处 |
|
|
9120-TSS-MMB-7130 |
TSS 和手动耦合器安装模块 |
|
|
9120-TSS-VBB-7963 |
TSS 垂直工具接口板 – 空白 |
|